ADM1812:  マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、アクティブ・ハイ・プッシュプル出力、アクティブ・ロー・プッシュプル出力、正のリセット・パルス出力

ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。

ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化 ...続きを見る

ADM1812:  マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、アクティブ・ハイ・プッシュプル出力、アクティブ・ロー・プッシュプル出力、正のリセット・パルス出力

製品概要

ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。

ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。

ADM181Xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。

特長

  • リセット出力付き、高信頼、低価格の電圧モニタ
  • 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源電圧のモニタに最適
  • リセット・スレッショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55V、2.31Vおよび2.18V(typ)
  • アクティブ・ハイおよびローのプッシュプル出力選択可能(ADM1810、ADM1812、ADM1815およびADM1817)
  • オープン・ドレイン出力の選択可能(ADM1811、ADM1813、ADM1816およびADM1818)
  • リセット信号を手動プッシュ・ボタンで発生させることが可能 (ADM1813、ADM1818)
  • 安全にマイクロプロセッサ・システムの初期化可能
  • 3ピンSOT-23およびSC70

Diagrams

ADM1812 Diagram
Functional Block Diagram for ADM1812

仕様

# of Monitored Voltages 1
Backup-Battery Switch No
Manual Reset Capability No
Package SC70,SOT
Reset Threshold Summary 4.35V & 4.62V
Reset Output-Stage Active-High/Push-Pull
Min Reset Timeout (ms) 100
Watchdog Timer No

その他の製品を探す

AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Reset Threshold Summary Min Reset Timeout (ms) Reset Output-Stage Manual Reset Capability Package Price* (1000-4999)
ADM1810 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1811 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1812 4.35V & 4.62V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1813 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.39
ADM1815 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.39
ADM1816 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1817 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1818 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.45
ADM6315 6 Options--2.63 to 4.63V 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.81
ADM6319 26 Options--2.5 to 5V 1, 1,120, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT $0.50
ADM6322 26 Options--2.5 to 5V 1, 1,200, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.51
ADM6384 31 Options--1.58 to 5.0V 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.95
ADM6711 6 Options--2.32 to 4.63V 140 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.26
ADM6713 6 Options--2.32 to 4.63V 140 Active-Low/Open-Drain Yes SC70 $0.28
ADM6825 9 Options--1.58 to 4.63V 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT -
ADM698 4.65V 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $1.37
ADM707 4.65V 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC $0.97
ADM708 4 Options--2.63 to 4.4V 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC, SOP $0.85
ADM709