ADM6315: 電源監視用IC:4ピンSOT-143、2.5~5V、100mVステップ
ADM6315は高精度の電圧監視デバイスで、ほとんどすべての電圧監視用途に適しています。
ADM6315は、わずか1.8%の電源電圧の低下も検出できるように設計されています。本品が監視できる電圧は、2.5~5Vの全電圧(100mVステップ)です。
電圧閾値/トリップ点およびタイムアウトを備えたADM6315に、19種類の新製品が追加され、現在では24種類のA ...続きを見る
ADM6315: 電源監視用IC:4ピンSOT-143、2.5~5V、100mVステップ
製品概要
ADM6315は高精度の電圧監視デバイスで、ほとんどすべての電圧監視用途に適しています。
ADM6315は、わずか1.8%の電源電圧の低下も検出できるように設計されています。本品が監視できる電圧は、2.5~5Vの全電圧(100mVステップ)です。
電圧閾値/トリップ点およびタイムアウトを備えたADM6315に、19種類の新製品が追加され、現在では24種類のADM6315が揃い、2.63~4.63Vの電圧閾値、1ms~1,120msのタイムアウト時間を提供しています。「-Reel7」と「-Reel」のタイプがあります。
この回路は、バウンスを防止するマニュアル・リセット入力を備えています。リセットは通常のスイッチ(MRをローにプル)を使用するほか、他のデジタル・デバイスからの入力、または電源電圧の低下によって起動できます。ADM6315が動作する回路がユーザにしか検知できない状態に移行した場合、マニュアル・リセットの機能は特に便利です。マニュアル・リセットを可能にしたことで、システムが制御不能やロックアップ状態に陥った場合に生じうる損傷や危険を低減できます。
ADM6315は、低価格・省スペースのSOT-143パッケージで提供しています。
特長
- 高精度電圧モニター:2.5~5V(100mV刻み)
- VCC>1Vまでリセット・アサーション
- リセット・タイムアウト期間:1ms、20ms、140ms、1120ms(min)
- 全温度範囲で仕様規定
- 低消費電力:5μA(typ)
- 手動リセット機能内蔵
- ADM811とピン互換
- SOT-143パッケージも供給
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
電源監視用IC:4ピンSOT-143、2.5~5V、100mVステップ
Functional Block Diagram for ADM6315
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |