ADM6825: 低電圧監視回路、ウォッチドッグ・タイマ付き
ADM682xは、マイクロプロセッサ・ベースのシステムでの電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を提供するほか、プリセットのタイムアウト期間内にストローブに失敗するとマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。ADM682xファ ...続きを見る
ADM6825: 低電圧監視回路、ウォッチドッグ・タイマ付き
製品概要
ADM682xは、マイクロプロセッサ・ベースのシステムでの電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を提供するほか、プリセットのタイムアウト期間内にストローブに失敗するとマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。ADM682xファミリーは、データシートの表1に示すように、ウォッチドッグ入力、手動リセット入力、出力段の組合せ構成がそれぞれ異なる組合せになっています。
各デバイスでは、1.58~4.63Vのレンジの9つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140m秒(min)および1.6秒(typ)に固定されています。ADM682xは5ピンのSOT-23パッケージを採用し、わずか7μA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測機器
- ポータブル機器
特長
- 高精度低電圧モニタリング
- 9種のリセット・スレッショールド・オプション:1.58~4.63V
- 140m秒(min)のリセット・タイムアウト
- リセット出力段:
プッシュプル・アクティブロー
オープンドレイン・アクティブロー
プッシュプル・アクティブハイ
- 1.6秒タイムアウトのウォッチドッグ・タイマ
- 手動リセット入力
- 低消費電力:7μA
- リセット出力保証:VCC=1Vまで有効
- 電源グリッチ耐性
- -40~+125℃で仕様規定
- 5ピンSOT-23パッケージ
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
低電圧監視回路、ウォッチドッグ・タイマ付き
Functional Block Diagram for ADM6825
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP |