ADM698:  マイクロプロセッサ監視回路

ADM698/ADM699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。

ADM698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。

ADM6 ...続きを見る

ADM698:  マイクロプロセッサ監視回路

製品概要

ADM698/ADM699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。

ADM698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。

ADM699はADM698と同じ監視回路と、マイクロプロセッサの動作状態を監視するウォッチドッグ・タイマー入力を備えています。ウォッチドッグ入力が1秒間のウォッチドッグ・タイムアウト時間内にトグルされなかった場合は、RESET出力がローになります。

両方のデバイスに、8ピン・プラスチックDIPと16ピンSOICのパッケージがあります。16ピンSOICには、RESET(反転なし)の出力とウォッチドッグ出力WDOもあります(ADM699のみ)。

特長

  • MAX698/MAX699の上位改良製品
  • VCC=1Vまで有効なRESET
  • 低い電源電流:0.6mA
  • 高精度4.65Vの電圧モニタ
  • 電源OK/リセット時間遅延
  • ウォッチドッグ・タイマー
  • 最少の部品数
  • 全温度範囲で仕様を規定

Diagrams

ADM698 Diagram
Functional Block Diagram for ADM698

仕様

# of Monitored Voltages 1
Backup-Battery Switch No
Manual Reset Capability No
Package DIP,SOIC
Reset Threshold Summary 4.65V
Reset Output-Stage Active-High/Push-Pull,Active-Low/Push-Pull
Min Reset Timeout (ms) 140
Watchdog Timer No

その他の製品を探す

AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Reset Threshold Summary Min Reset Timeout (ms) Reset Output-Stage Manual Reset Capability Package Price* (1000-4999)
ADM1810 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1811 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1812 4.35V & 4.62V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1813 4.35V & 4.62V 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.39
ADM1815 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.39
ADM1816 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1817 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1818 5 Options--2.18 to 3.06V 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.45
ADM6315 6 Options--2.63 to 4.63V 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.81
ADM6319 26 Options--2.5 to 5V 1, 1,120, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT $0.50
ADM6322 26 Options--2.5 to 5V 1, 1,200, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.51
ADM6384 31 Options--1.58 to 5.0V 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.95
ADM6711 6 Options--2.32 to 4.63V 140 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.26
ADM6713 6 Options--2.32 to 4.63V 140 Active-Low/Open-Drain Yes SC70 $0.28
ADM6825 9 Options--1.58 to 4.63V 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT -
ADM698 4.65V 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $1.37
ADM707 4.65V 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC $0.97
ADM708 4 Options--2.63 to 4.4V 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC, SOP $0.85
ADM709 5 Options--2.63 to 4.65V 140 Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $0.71