ADM708: マイクロプロセッサ監視回路:低価格、4.4V閾値電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ機能、アクティブ・ロー・リセット出力、アクティブ・ハイ・リセット出力
ADM705~ADM708は低価格のマイクロプロセッサ監視回路です。+5Vの電源およびバッテリの監視に適しているほか、マイクロプロセッサの動作監視が可能です。
ADM705/ADM706の主な機能は次の通りです。
ADM708: マイクロプロセッサ監視回路:低価格、4.4V閾値電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ機能、アクティブ・ロー・リセット出力、アクティブ・ハイ・リセット出力
製品概要
ADM705~ADM708は低価格のマイクロプロセッサ監視回路です。+5Vの電源およびバッテリの監視に適しているほか、マイクロプロセッサの動作監視が可能です。
ADM705/ADM706の主な機能は次の通りです。
ADM707/ADM708は、以下の点でADM705/ADM706と異なります。
電源電圧監視レベルには2種類あります。ADM705とADM707がリセットを生成する電源電圧は4.65V未満です。ADM706とADM708では4.40Vです。
すべてのデバイスに8ピンDIPとSOICのパッケージがあります。ADM707とADM708には、省スペースのμSOICパッケージ・タイプもあります。
- 日本語データシート Rev F, 02/2007 (pdf 485kB)
-
英語データシート Rev B, 02/2007
(pdf 398kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
特長
- VCC=1Vまで有効なRESETを保証
- 190μAの消費電流
- 高精度電源電圧モニタ
- +4.65V(ADM705/ADM707)
- +4.40V(ADM706/ADM708)
- 200msのリセット・パルス幅
- ノイズのないTTL/CMOSマニュアル・リセット入力(MR)
- 独立したウォッチドッグ・タイマー1.6秒のタイムアウト(ADM705/ADM706)
- アクティブ・ハイのリセット出力(ADM707/ADM708)
- 電源障害またはバッテリ警告用の電圧モニタ
- MAX705~MAX708の上位改良製品
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マイクロプロセッサ監視回路:低価格、4.4V閾値電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ機能、アクティブ・ロー・リセット出力、アクティブ・ハイ・リセット出力
ADM708 に関するその他のブロック図
マイクロプロセッサ監視回路:低価格、4.4V閾値電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ機能、アクティブ・ロー・リセット出力、アクティブ・ハイ・リセット出力
ADM708 8-Lead MSOP
Functional Block Diagram for ADM708
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V |