スイッチング・コントローラ
ADP1043 - Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
ADP3025とADP3026は、アナログ・デバイセズのスイッチング・コントローラです。高効率のデュアル同期整流型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、バッテリ/アダプタ入力をノートPC用のシステム電源電圧に変換するために最適化されています。 本製品は、内部の電流検知回路による正確で信頼性の高い短絡保護機能を備えており、コスト低減と全体的な効率を改善します。その他の保護機能としては、プログラマブル・ソフトスタート、UVLO、出力低電圧/過電圧保護機能などが内蔵されています。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 7
| Vin Range | Pwr Stage Vin | Vout Adj Options | Multi-Output | Shutdown Current | Supply Current (max) | Switching Frequency | Iout (max) | Synchronous | Step Down | Step Up | Pkg | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||||
| ADP1621 | 2.9V-5.5V | As Low As 1V | Lossless ISens@<30V Vout, Resistor ISens@>30V | No | 10µA | 3mA | 100 KHz - 1.5 MHz | - | No | No | Yes | MSOP-10 |
$ |
| ADP1821 | 3.7V-5.5V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 10µA | 2mA | 300 kHz -600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | QSOP-16 |
$ |
| ADP1822 | 3.7V-5.5V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 10µA | 2mA | 300 kHz-600 kHz; Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | QSOP-24 |
$ |
| ADP1823 | 3.7V-20V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | Yes | 20µA | 3mA | 300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | LFCSP-32 |
$ |
| ADP1828 | 3.0V-18V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 15µA | 3mA | 300 kHz to 600 kHz | - | Yes | Yes | No | QSOP-20 |
$ |
| ADP1829 | 3.0V-18V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | Yes | 20µA | 3mA | 300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | - | LFCSP-32 |
$ |
| ADP1864 | 3.15V-14V | 3.15V-14V | 0.8V to Vin | No | 15µA | 350µA | 580 kHz | 5A | No | Yes | No | TSOT-6 |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ