ADP1111: スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧
ADP1111は昇圧/降圧スイッチング・レギュレータの製品ファミリーの1つで、昇圧モードでは2~12V、また降圧モードでは30V以下の入力電源電圧で動作します。わずか3つの外付け素子で昇圧/降圧または反転用途で動作するように構成できます。
固定出力電圧は3.3V、5V、12Vですが、可変モデルもあります。昇圧モードでは3V入力で5V、100mA、また、降圧モードでは12V入力 ...続きを見る
ADP1111: スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧
製品概要
ADP1111は昇圧/降圧スイッチング・レギュレータの製品ファミリーの1つで、昇圧モードでは2~12V、また降圧モードでは30V以下の入力電源電圧で動作します。わずか3つの外付け素子で昇圧/降圧または反転用途で動作するように構成できます。
固定出力電圧は3.3V、5V、12Vですが、可変モデルもあります。昇圧モードでは3V入力で5V、100mA、また、降圧モードでは12V入力で5V、200mAを供給できます。
最大スイッチ電流はレジスタ1つでプログラム可能です。またオープン・コレクタのゲイン・ブロックを多重構成とし、電池残量不足検知器、ポスト・リニア・レギュレータ、低電圧誤動作防止回路(UVLO)、誤差アンプなどに使用できます。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 01/1999 (pdf 207kB)
- 英語データシート Rev 0, 01/1999(pdf 408kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- 製品カタログ
- アプリケーション・ノート
特長
- 2V~30Vの入力電圧レンジで動作
- 72kHz周波数動作
- 表面実装型インダクタの利用可能
- 最少の外付け部品
- ステップ・アップ/ダウンまたは反転モードで動作
- バッテリ電圧検出機能
- アジャスタブルな電流制限
- 内部1Aパワー・スイッチ
- 固定またはアジャスタブル出力電圧
- 8ピンDIPまたはSO-8パッケージ
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
スイッチング・レギュレータ、可変/固定(3.3V、5V、12V)、マイクロパワー、昇圧/降圧
Functional Block Diagram for ADP1111
ADP2504 - 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter
ADP2108 - Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
ADP2503 - 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter
| Part# | Vin Range | Vout Preset Summary | Vout Adj Options | Iout (max) | Isw (Peak) | Supply Current (max) | Switching Frequency | Step Down | Step Up | Inverting | Pkg | Product Description | Price* (1000-4999) | Pos Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1111 | 2V-30V | 3 Options/3.3V-12V | 1.2V to 30V, 1.2V to Vin | 1.5A | 1.5A | 110µA | 70 kHz | Yes | Yes | Yes | Plastic DIP-8, SOIC-8 | Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V | $2.05 | +2 to +30 |
| ADP2108 | 2.3V-5.5V | 11 Options/1V-3.3V | --- | 0.6A | 1.3A | 19µA | 3 MHz | Yes | Yes | No | WLCSP-5 | 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter | $0.80 | +2.3 to +5.5 |
| ADP2504 | 2.3V-5.5V | 6 Options/2.8V-5V | --- | 1A | 1.3A | 38µA | 2.5 MHz | Yes | Yes | No | LFCSP-10 | 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter | $1.40 | +2.3 to +5.5 |
| ADP1611 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 20V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 1.2 MHz | - | Yes | - | MSOP-8 | 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter | $1.20 | +2.5 to +5.5 |
| ADP1610 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 12V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 700 kHz or 1.2 MHz | No | Yes | No | MSOP-8 | 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch | $1.12 | +2.5 to +5.5 |
| ADP2102 | 2.7V-5.5V | 8 Options/0.8V-1.875V | 0.8V to 3.3V | 0.6A | 1A | 99µA | 3 MHz | Yes | No | No | LFCSP-8 | 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter | $1.23 | +2.7 to +5.5 |
| ADP3051 | 2.7V-5.5V | --- | 0.8V to 5.5V | 0.5A | 1A | 300µA | 550 kHz | Yes | No | No | MSOP-8 | 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier | $2.65 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2105 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1A | 1.5A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.13 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2106 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1.5A | 2.25A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No |