ADP2105:  降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A

ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。 中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパ ...続きを見る

ADIsimPower電圧レギュレータ設計ツールを使用して効率、スペース、コスト、そして使用部品数の点で電源を最適化設計できます。

ADIsimPowerでのADP210xシリーズ・スイッチングコンバータの設計は、スタンドアロンのExcelベースのツールとしてダウンロードすることができます。

ADP2105:  降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A

製品概要

ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。 中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。

2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJは出力電圧を0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107-XXは3.3V、1.8V、1.5V、1.2Vのプリセット出力電圧オプションとなります。これらはそれぞれ1A(ADP2105)、1.5A(ADP2106)、2A(ADP2107)の3つの最大電流レベルで使用できます。この製品は外付け部品の数を減らして高効率性を達成するために、パワー・スイッチと同期整流回路を集積化しています。ロジック制御でシャットダウンしているときは、入力は出力から切り離され、入力ソースからの電流は0.1μA未満となります。その他の主な機能としては、深いバッテリ放電を防止するアンダー電圧ロックアウトや、スタートアップ時に突入電流を制限するプログラマブル・ソフトスタートがあります。

アプリケーション

  • モバイル・ハンドセット
  • PDAおよびパームトップ・コンピュータ
  • テレコム/ネットワーキング機器
  • セットトップボックス
  • オーディオ/ビデオ類の民生用電子機器
  • 特長

    • きわめて高い効率:97%
    • 超低静止電流:20μA
    • スイッチング周波数:1.2MHz
    • シャットダウン電源電流:0.1μA
    • 最大負荷電流:1A
    • 入力電圧:2.7~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~VIN
    • 最大デューティ・サイクル:100%
    • 低ドロップアウト(LDO)モードへの円滑な移行
    • 内部同期整流器
    • 小型の16ピン4mm×4mm LFCSP_VQパッケージ
    • 小型のセラミック出力コンデンサ用に最適化

    ブロック図

    ADP2105標準的な応用回路
    ADP2105標準的な応用回路

    仕様

    Vin Range 2.7V-5.5V
    Boost No
    Buck Yes
    Inverting No
    Iout (max) 1A
    Supply Current (max) 30µA
    Switching Frequency 1.2 MHz
    Vout Preset Summary 4 Options/1.2V-3.3V
    Vout Adj Options 0.8V to Vin

    その他の製品を探す

    ADP2108 -  DC/DCコンバータ、ステップダウン、600mA、小型、3MHz

    ADP2503 - 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

    ADP2504 - 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Vin Range Vout Preset Summary Vout Adj Options Iout (max) Isw (Peak) Supply Current (max) Switching Frequency Step Down Step Up Inverting Pkg Product Description Price* (1000-4999) Pos Supply
    ADP1111 2V-30V 3 Options/3.3V-12V 1.2V to 30V, 1.2V to Vin 1.5A 1.5A 110µA 70 kHz Yes Yes Yes Plastic DIP-8, SOIC-8 Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V $2.05 +2 to +30
    ADP2108 2.3V-5.5V 11 Options/1V-3.3V --- 0.6A 1.3A 19µA 3 MHz Yes Yes No WLCSP-5 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter $0.80 +2.3 to +5.5
    ADP2504 2.3V-5.5V 6 Options/2.8V-5V --- 1A 1.3A 38µA 2.5 MHz Yes Yes No LFCSP-10 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter $1.40 +2.3 to +5.5
    ADP1611 2.5V-5.5V - Vin to 20V 1.2A 1.2A 600µA 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter $1.20 +2.5 to +5.5
    ADP1610 2.5V-5.5V - Vin to 12V 1.2A 1.2A 600µA 700 kHz or 1.2 MHz No Yes No MSOP-8 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch $1.12 +2.5 to +5.5
    ADP2102 2.7V-5.5V 8 Options/0.8V-1.875V 0.8V to 3.3V 0.6A 1A 99µA 3 MHz Yes No No LFCSP-8 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter $1.23 +2.7 to +5.5
    ADP3051 2.7V-5.5V --- 0.8V to 5.5V 0.5A 1A 300µA 550 kHz Yes No No MSOP-8 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier $2.65 +2.7 to +5.5
    ADP2105 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 1A 1.5A 30µA 1.2 MHz Yes