ADF4112:  PLL(3.0GHz、プログラマブル・プリスケーラ/チャージ・ポンプ付き)、インテジャーN、シングル

ADF4110ファミリーは周波数シンセサイザで、ワイヤレス・レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン/ダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。ADF4110ファミリーは、ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、およびデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されま ...続きを見る

ADF4112:  PLL(3.0GHz、プログラマブル・プリスケーラ/チャージ・ポンプ付き)、インテジャーN、シングル

製品概要

ADF4110ファミリーは周波数シンセサイザで、ワイヤレス・レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン/ダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。ADF4110ファミリーは、ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、およびデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)にAカウンタ(6ビット)とBカウンタ(13ビット)を追加することで、Nデバイダ(N=BP+A)が実現します。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周波数が選択可能です。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。

すべてのオンチップ・レジスタは、シンプルな3線式インターフェース経由で制御します。本品は2.7~5.5Vの電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。

アプリケーション

  • 移動通信基地局(GSM、PCS、DCS、W-CDMA)
  • 携帯端末(GSM、PCS、DCS、W-CDMA)
  • ワイヤレスLAN
  • 通信機の試験装置
  • CATV装置
  • 特長

    • ADF4110:550MHz
    • ADF4111:1.2GHz
    • ADF4112:3.0GHz
    • ADF4113:4.0GHz
    • 電源電圧:+2.7~+5.5V
    • 別のVpにより、3Vシステムの電圧調整幅が拡大
    • プログラマブルなデュアル係数プリスケーラ:8/9、16/17、32/33、64/65
    • プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
    • プログラマブルなアンチバックラッシュ・パルス幅
    • 3線式シリアル・インターフェース
    • デジタル・ロック検出
    • パワーダウン・モード

    Diagrams

    ADF4112 Diagram
    Functional Block Diagram for ADF4112

    仕様

    Type Single Integer-N
    Max RF Input (MHz) 3000MHz
    Norm Phase Noise (dBc/Hz) -215dBc
    Max REFin (MHz) 104MHz
    RF Prescalers 16/17,32/33,64/65,8/9
    Supply Current (max) 6.5mA
    Package 16-Lead TSSOP,20-Lead CSP

    その他の製品を探す

    Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
    ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
    ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
    ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
    ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
    ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
    ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
    ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
    ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250