ADF4113HV: PLLシンセサイザ、高電圧チャージ・ポンプ出力
ADF4113HVは、高電圧チャージ・ポンプ(15V)を内蔵したインテジャーN方式の周波数シンセサイザです。このシンセサイザは、高い同調電圧(最大15V)を備える電圧制御発振器(VCO)とともに使用するように設計されています。高い同調電圧を達成するためにアクティブ・ループ・フィルタが使用されることがよくありますが、ADF4113HVのチャージ・ポンプはパッシブ(受動)ループ・フィルタで高電 ...続きを見る
ADF4113HV: PLLシンセサイザ、高電圧チャージ・ポンプ出力
製品概要
ADF4113HVは、高電圧チャージ・ポンプ(15V)を内蔵したインテジャーN方式の周波数シンセサイザです。このシンセサイザは、高い同調電圧(最大15V)を備える電圧制御発振器(VCO)とともに使用するように設計されています。高い同調電圧を達成するためにアクティブ・ループ・フィルタが使用されることがよくありますが、ADF4113HVのチャージ・ポンプはパッシブ(受動)ループ・フィルタで高電圧のVCOを直接駆動できます。ADF4113HVを利用して、ワイヤレス・レシーバおよびトランスミッタのアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。この製品は、低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度の高電圧チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器、プログラマブルなAおよびBカウンタ、デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。
すべてのオンチップ・レジスタは、簡易な3線式インターフェースを介して制御します。このデバイスは2.7~5.5Vの電源で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
- 日本語データシート Rev 0, 01/2007 (pdf 1311kB)
- 英語データシート Rev 0, 02/2007 (pdf 477kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 高電圧チャージ・ポンプ出力(15V)
- 電源:2.7~5.5V
- 周波数範囲:200MHz~4.0GHz
- ADF4110、ADF4111、ADF4112、ADF4113、ADF4106、ADF4002の各シンセサイザとピン互換
- 2つの選択可能なチャージ・ポンプ電流
- デジタル・ロック検出ect
- パワーダウン・モード
- ADIsimPLL™の利用によるループ・フィルタ設計が可能
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
PLLシンセサイザ、高電圧チャージ・ポンプ出力
Functional Block Diagram for ADF4113HV
ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4156 | Single Fractional-N | 6000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.04 |
| ADF4157 | Single Fractional-N | 6000 |