AD2S1205: 12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器内蔵
AD2S1205は全機能内蔵型、12ビット分解能のトラッキング・レゾルバ/デジタル・コンバータであり、レゾルバにサイン波の励起信号を出力するプログラマブルなサイン波発振器を内蔵しています。
このコンバータのSIN入力とCOS入力では、3.15Vp-p±27%の入力信号を受け入れます。タイプIIのトラッキング・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの各入力情報 ...続きを見る
AD2S1205: 12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器内蔵
製品概要
AD2S1205は全機能内蔵型、12ビット分解能のトラッキング・レゾルバ/デジタル・コンバータであり、レゾルバにサイン波の励起信号を出力するプログラマブルなサイン波発振器を内蔵しています。
このコンバータのSIN入力とCOS入力では、3.15Vp-p±27%の入力信号を受け入れます。タイプIIのトラッキング・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの各入力情報をデジタル値の入力角と入力速度に変換します。最大トラッキング・レートは、外部クロック周波数の関数として変化します。AD2S1205の性能は8.192MHz±25%の周波数範囲で規定されるため、1250rpsの最大トラッキング・レートが可能です。
製品のハイライト
- レシオメトリック・トラッキング変換。タイプIIのトラッキング・ループは変換遅延を発生せずに、連続的な位置データを出力します。さらに、そのリファレンス信号と入力信号はノイズと高調波歪みに対する耐性も備えています。
- システム障害検出。障害検出回路はレゾルバ信号の喪失、入力信号のアウト・オブ・レンジ、入力信号のミスマッチ、または位置トラッキングの喪失をセンシングできます。
- 入力信号範囲。SINおよびCOS入力は、3.15Vp-p±27%の差動入力電圧を受け入れます。
- プログラマブル励起周波数。周波数選択ピン(FS1およびFS2ピン)により励起周波数を10kHz、12kHz、15kHz、20kHzのいずれかに容易に設定できます。
- トリプル・フォーマットの位置データ。12ビットのパラレル・ポートまたは3線式シリアル・インターフェースを介して、12ビットの絶対角度位置データにアクセスします。インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーションは、標準のAクワッドBフォーマットで有効な位置出力を供給します。
- デジタル速度出力。12ビットのパラレル・ポートまたは3線式シリアル・インターフェースを介して、12ビット符号付きのデジタル速度にアクセスします。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 01/2007 (pdf 814kB)
- 英語データシート Rev 0, 01/2007 (pdf 467kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 全機能内蔵型のモノリシック・レゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)
- パラレルおよびシリアルの12ビット・データ・ポート
- システム障害検出
- 精度:±11分角
- 入力信号範囲:3.15Vp-p±27%
- 絶対位置および速度の出力
- 最大1250rpsのトラッキング・レート、12ビット分解能
- インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーション(1回転あたり1024パルス)
- プログラマブル・サイン波発振器を内蔵
- 単電源動作(5.00V±5%)
- −40~+125℃の温度定格
- 44ピンLQFP
AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator
| Part# | Resolution (Bits) | Max Track Rate (+/- rps) | Accuracy (arcmin) | Ref Freq (Hz) | Vel o/p | Vel Lnrty (+/- FSR max) | Interface | Encoder Emulation | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S1200 | 12 | 1,000 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1205 | 12 | 1,250 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1210 | 16 | 3125/1250/625/156.25 | 5 | 2k-20k | Yes | 2 to 16 lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.00 |
| AD2S44 | 14 | 20 | 4 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| AD2S80A | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8/4/2 | 50-20k | Yes | 3 | Parallel | No | $48.09 |
| AD2S83 | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8 | 0-20k | Yes | 0.25 to1 | Parallel | No | $71.08 |
| AD2S90 | 12 | 500 | 10.6 | 3k-20k | Yes | n/a | Serial | Yes | $27.83 |
| RDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1191.67 |
| SDC1741 | 12 | 18 | 15.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1742 | 12 | 18 | 8.5 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1294.22 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD2S1205 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S1205WSTZ | 製造中 | 44 ld LQFP (10x10mm) | 44 | Auto | $12.14 | 01/16/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD2S1205YSTZ | 製造中 | 44 ld LQFP (10x10mm) | 44 | Auto | $15.18 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADW71205WSTZ | 製造中 | 44 ld LQFP (10x10mm) | 44 | Auto | $15.79 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADW71205WSTZ-RL | 製造中 | LQFP 1.4 MM | 44 | Auto | $15.79 | 03/27/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADW71205YSTZ | 製造中 | 44 ld LQFP (10x10mm) | 44 | Auto | $19.73 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD2S1205CBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 12/05/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close