AD2S44: S/D&R/Dコンバータ、低価格、14ビット、デュアル・チャンネル
AD2S44シリーズは、14ビットのデュアル・チャンネル連続トラッキングS/D&R/Dコンバータです。スペース、重量、コストが重視されるアプリケーション向けに設計されています。本シリーズは、32ピン・ハイブリッド・デバイスであり、それぞれ2つの独立したType IIサーボ・ループ・トラッキング・コンバータを搭載しています。レシオメトリック変換法の採用により、長いリード線長で優れたノイズ耐性と ...続きを見る
AD2S44: S/D&R/Dコンバータ、低価格、14ビット、デュアル・チャンネル
製品概要
AD2S44シリーズは、14ビットのデュアル・チャンネル連続トラッキングS/D&R/Dコンバータです。スペース、重量、コストが重視されるアプリケーション向けに設計されています。本シリーズは、32ピン・ハイブリッド・デバイスであり、それぞれ2つの独立したType IIサーボ・ループ・トラッキング・コンバータを搭載しています。レシオメトリック変換法の採用により、長いリード線長で優れたノイズ耐性と優れた許容誤差を提供します。
アプリケーション
- 英語データシート Rev A, 08/2008 (pdf 3976kB)
- (データシート利用上の注意)
AD2S44 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S44-TM11B | 製造中 | 32 ld BB Hybrid DIP (43.89mm) | 32 | 軍用 | $1,273.79 | 03/27/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S44-TM12B | 製造中 | 32 ld BB Hybrid DIP (43.89mm) | 32 | 軍用 | $1,273.79 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S44-TM18B | 製造中 | 32 ld BB Hybrid DIP (43.89mm) | 32 | 軍用 | $1,273.79 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S44-UM18B | 製造中 | 32 ld BB Hybrid DIP (43.89mm) | 32 | 軍用 | $1,533.31 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close