RDC1740:  S/D&R/Dコンバータ、14ビット、ハイブリッド

RDC1740は、14ビットのハイブリッド連続トラッキングR/Dコンバータです。このハイブリッドのコアで変換プロセスを実行するモノリシックICは、CMOSロジックの利点と同一チップ内のバイポーラ高精度線形回路の利点を備えた、アナログ・デバイセズ独自のBiMOS IIプロセスで製造されています。内部の絶縁マイクロ・トランスは、信号入力とリファレンス入力の真の絶縁を提供します。14ビット・デジタル・ワ ...続きを見る

RDC1740:  S/D&R/Dコンバータ、14ビット、ハイブリッド

製品概要

RDC1740は、14ビットのハイブリッド連続トラッキングR/Dコンバータです。このハイブリッドのコアで変換プロセスを実行するモノリシックICは、CMOSロジックの利点と同一チップ内のバイポーラ高精度線形回路の利点を備えた、アナログ・デバイセズ独自のBiMOS IIプロセスで製造されています。内部の絶縁マイクロ・トランスは、信号入力とリファレンス入力の真の絶縁を提供します。14ビット・デジタル・ワードは、2バイトのスリーステート・デジタル形式をとります。最上位8ビットと最下位6ビット/4ビットに対して個別のENABLE入力を使用すれば、複数のデバイスを1本のデータ・バス上に簡単に多重化できるだけではなく、トラッキング・ループ処理を中断することなくINHIBIT入力を使用できます。このコンバータは、ハーメチック・シールド・タイプの32ピン・メタル・パッケージです。

アプリケーション

  • 航空機用計測システム
  • 軍用サーボ制御システム
  • 砲兵射撃制御システム
  • 航空電子制御システム
  • アンテナ監視
  • ロボット
  • エンジン制御
  • 座標変換
  • 軸変換
  • CNCマシン・ツール
  • プロセス制御
  • 特長 

    • 内部絶縁トランス
    • 軍用温度範囲
    • 3タイプの精度オプション
    • 14ビット分解能
    • 高速、連続トラッキング・レート
    • 32ピン・メタル・パッケージ
    • ハーメチック・シーリング
    • レシオメトリック変換動作
    • レーザ・トリミング済み:外部校正不要
    • スリーステート・ラッチ出力

    ブロック図

    RDC1740 機能ブロック図
    RDC1740 機能ブロック図

    仕様

    Resolution (Bits) 14bit
    Package 32DIP
    Max Track Rate (+/- rps) 27
    Accuracy (arcmin) 5.3
    Temp_Range (C) -55 to +125
    Ref Freq (Hz) 400-2.6k
    Vel o/p No
    Vel Lnrty (+/- FSR max) n/a
    Power (mW) 1400mW
    Interface Parallel
    Encoder Emulation No
    Supplies (V) ±15V
    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る