AD5161:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI/I2Cの選択が可能

AD5161は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、ピンで選択可能なSPIまたはI2C互換のデジタル・インターフェースを ...続きを見る

AD5161:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI/I2Cの選択が可能

製品概要

AD5161は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。

ワイパーの設定は、ピンで選択可能なSPIまたはI2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。デジタル・インターフェースは、ワイパー・レジスタに現在格納されている制御ワードのリードバックにも使用できます。

2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションで利用できます。

アプリケーション

  • 新規設計での機械式ポテンショメータの置換品
  • 圧力、温度、位置、化学、光センサーのトランスデューサ調整
  • RFアンプのバイアシング
  • ゲイン制御およびオフセット調整
  • 特長

    • 256ポジション
    • 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 小型μSOIC-10(3×4.9mm)パッケージ
    • I2C またはSPI互換インターフェースがピン設定可能
    • 同一バス上に2個使ったときのアドレス・デコード・ピンA0
    • ワイパー・レジスタへの書き込み/読み出しが自在
    • パワーオン時ワイパーを中間値にプリセット
    • 単電源動作:+2.7~+5.5V
    • 低温度係数:35ppm/℃
    • 低消費電力:IDD=5μA
    • 広い動作温度範囲:-40~+125℃

    ブロック図

    AD5161ブロック図
    AD5161機能ブロック図

    仕様

    # Channels 1
    # Positions 256
    Memory Type Volatile
    Interface I2C,SPI
    Resistor Values (kOhms) 5, 10, 50, 100
    Voltage Range (V) +5.5V
    Supply Current (max) 3µA
    Temp. Range -40 °C to.. 125Deg
    Absolute Tempco (ppm/°C) 35ppm/C
    Package MSOP

    その他の製品を探す

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5