AD5165: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、超低消費電力、1.8Vロジックレベル
AD5165は、256ポジション調整アプリケーションのための2.9mm×2.8mm小型パッケージのソリューションです。このデバイスは、機械式ポテンショメータや可変抵抗器と同じ調整機能を電子的に行い、高い分解能、ソリッドステートの信頼性、優れた低温度係数性能を備えています。AD5165の電源電圧条件は2.7~5.5Vですが、ロジック電圧条件は1.8V~VDDになります。スタンバイ・モード中の静 ...続きを見る
AD5165: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、超低消費電力、1.8Vロジックレベル
製品概要
AD5165は、256ポジション調整アプリケーションのための2.9mm×2.8mm小型パッケージのソリューションです。このデバイスは、機械式ポテンショメータや可変抵抗器と同じ調整機能を電子的に行い、高い分解能、ソリッドステートの信頼性、優れた低温度係数性能を備えています。AD5165の電源電圧条件は2.7~5.5Vですが、ロジック電圧条件は1.8V~VDDになります。スタンバイ・モード中の静止消費電力がきわめて低いため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ワイパー設定は、単純な3線式インターフェースから制御します。このインターフェースはSPI®デジタル・インターフェースに似ていますが、アイドル状態でのロジック消費電力を最小限に抑えるチップセレクトの反転機能を備えています。ワイパーと固定抵抗器の一端の間の抵抗は、ワイパー・レジスタに転送されるデジタル・コードに対し直線的に変化します。
2.7~5.5V電源で動作し、スタンバイ電力の消費が50nA未満(typ)であるため、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーションやリモートのユーティリティ・デバイスのアプリケーションに使用できます。
注:「デジタル・ポテンショメータ」、「RDAC」、「VR」は同義で用いられています。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 04/2004 (pdf 569kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current (max) | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.89 |
| AD8400 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.13 |
| AD5260 | 1 |