AD5200:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション(AD5200)および33ポジション(AD5201)

AD5200とAD5201は、それぞれ256および33ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD5200とAD5201は、コンパクトなサイズ(3×5mm)の10ピンマイクロSOICパッケージに1個の可変抵抗器を内蔵しています。

アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータの置換 ...続きを見る

  • AD5200:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション(AD5200)および33ポジション(AD5201)

    製品概要

    AD5200とAD5201は、それぞれ256および33ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD5200とAD5201は、コンパクトなサイズ(3×5mm)の10ピンマイクロSOICパッケージに1個の可変抵抗器を内蔵しています。

    アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータの置換品
  • 計測器:ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧/電流変換
  • フィルタ、遅延、時定数のプログラミング設定
  • ライン・インピーダンスのマッチング
  • 特長

    • 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ
    • 33ポジション用のAD5201もワイパーは両端に接続可能
    • 3線SPIシリアル・インタフェース入力
    • +2.7~+5.5Vの単電源動作と±2.7Vの両電源動作(グランド・センターのAC信号に最適)
    • パワーオン時にワイパーは中間値にプリセット
    • 完全特性評価済み(レオスタット/ポテンションメータ・デバイダ・モードでのDNL、THD、ノイズ、帯域)
    • 小型μSOICパッケージ、高さ1.1mm以下、PCMCIAカードに最適

    ブロック図

    AD5200ブロック図
    AD5200機能ブロック図

    仕様

    # Channels 1
    # Positions 256
    Memory Type Volatile
    Interface SPI
    Resistor Values (kOhms) 10, 50
    Bipolar Voltage Range (V) ±3V
    Voltage Range (V) +5.5V
    Supply Current (max) 15µA
    Temp. Range -40 °C to.. 85Deg
    Absolute Tempco (ppm/°C) 500ppm/C
    Package MSOP

    その他の製品を探す

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.13