AD5204:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、4チャンネル

AD5204は256ポジション、デジタル制御の4個の可変抵抗(VR)を内蔵しており、ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。内蔵する各VRでは、A端子とワイパー間、またはB端子とワイパー間の抵抗値を完全にプログラミング設定できます。A端子とB端子間の10kΩ、50kΩ、100kΩの固定抵抗値には±1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は ...続きを見る

AD5204:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、4チャンネル

製品概要

AD5204は256ポジション、デジタル制御の4個の可変抵抗(VR)を内蔵しており、ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。内蔵する各VRでは、A端子とワイパー間、またはB端子とワイパー間の抵抗値を完全にプログラミング設定できます。A端子とB端子間の10kΩ、50kΩ、100kΩの固定抵抗値には±1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は700ppm/℃です。

ワイパー・ポジションのプログラミングは、システム・パワーオン時にミッドスケールにデフォルト設定されます。電源が投入された後、標準のSPI、Microwire互換の3線式シリアル・データ・インターフェースによってVRのワイパー・ポジションをプログラミング設定します。非同期のリセット(PR)ピンが、VRのワイパーをミッドスケール・ポジションに強制的に設定します。さらに、複数個のパッケージをデイジーチェーン接続できるシリアル・データ出力ピンがあるため、システムのマイクロコントローラに必要なパッケージ・デコード用ピンの本数を可能な限り少なくすることもできます。

表面実装の24ピンSOL、24ピンTSSOP、24ピン・プラスチックDIPの各種パッケージがあります。すべて、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように性能が保証されています。シングル、デュアル、クワッド・チャンネルのデバイスとしては、AD8400/AD8402/AD8403製品ファミリーも参照してください。

特長

  • 256ポジション
  • 4個の独立したプログママブル・チャンネル
  • ポテンションメータの置換が可能
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 3線SPI互換シリアル・データ入力
  • デージチェーン用SDO出力端子
  • +2.7~+5.5V単電源動作または±2.7V両電源動作
  • 中間値へのパワーオン・プリセット機能

Diagrams

AD5204 Diagram
Functional Block Diagram for AD5204

仕様

# Channels 4
# Positions 256
Memory Type Volatile
Interface SPI
Resistor Values (kOhms) 10, 50, 100
Bipolar Voltage Range (V) ±3V
Voltage Range (V) +5.5V
Supply Current (max) 12µA
Temp. Range -40 °C to.. 85Deg
Absolute Tempco (ppm/°C) 700ppm/C
Package PDIP,SOIC,TSSOP

その他の製品を探す

Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA