AD5227:  デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、アップ/ダウン制御

AD5227は、アナログ・デバイセズの最新のアップ/ダウン制御64ステップ・デジタル・ポテンショメータ1です。5Vのポテンショメータや可変抵抗と同じ電子調整機能を実行します。共通の3線式アップ/ダウン・インターフェースにより、高速のデジタル制御も低速のデジタル制御も可能になります。


AD5227は、パワーアップ時にミッドスケール値にプリセットしま ...続きを見る

AD5227:  デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、アップ/ダウン制御

製品概要

AD5227は、アナログ・デバイセズの最新のアップ/ダウン制御64ステップ・デジタル・ポテンショメータ1です。5Vのポテンショメータや可変抵抗と同じ電子調整機能を実行します。共通の3線式アップ/ダウン・インターフェースにより、高速のデジタル制御も低速のデジタル制御も可能になります。


AD5227は、パワーアップ時にミッドスケール値にプリセットします。CSが有効のときは、アップ/ダウン方向がU/Dの状態によって異なり、クロック・パルスごとに処理を実行します。

インターフェースは単純であり、どのホスト・コントローラやディスクリート・ロジックからでも制御でき、またロータリ・エンコーダやプッシュ・ボタンを使って手動で制御することもできます。十分な分解能、小さなフットプリント、単純なインターフェースによって、AD5227は機械式のポテンショメータやトリマの代替デバイスとして利用でき、分解能を標準で6倍向上し、ソリッドステートの信頼性や設計レイアウトのフレキシビリティが得られます。こうした性能強化により、エンドユーザのシステムにおいて大幅なコスト削減が実現します。

AD5227は、小型で薄型のSOT23-8パッケージを採用しています。すべての部品は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作が保証されています。

アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータとトリマの代替品
  • LCDのコントラスト制御、輝度制御、バックライト制御
  • 携帯用電子機器のレベル調整
  • プログラマブル電源
  • デジタル・トリマの代替品
  • 自動クローズ・ループ制御
  • 1デジタル・ポテンショメータとRDACは同義で使用されています。

    特長

    • 64ポジション
    • 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 単純なアップ/ダウン・デジタル制御/マニュアル設定可能制御
    • ミッドスケールにプリセット
    • 低ポテンショメータ・モード:TC 10ppm/℃
    • 低可変抵抗器モード:TC 35ppm/℃
    • 超低電源:IDD=5μA(max)
    • 高速調整時間:ts=1μs
    • チップ・セレクトでイネーブルになるマルチデバイス動作
    • 低動作電圧:2.7~5.5V
    • 車載用温度範囲:-40~+125℃
    • コンパクトな薄型8ピンTSOT-8(2.9 mm×2.8mm)パッケージ

    ブロック図

    AD5227ブロック図
    AD5227機能ブロック図

    仕様

    # Channels 1
    # Positions 64
    Memory Type Volatile
    Interface Up/Down
    Resistor Values (kOhms) 10, 50, 100
    Voltage Range (V) +5.5V
    Supply Current (max) 0.4µA
    Temp. Range -40 °C to.. 105Deg
    Absolute Tempco (ppm/°C) 35ppm/C
    Package TSOT-23

    その他の製品を探す

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 -