AD5228:  デジタル・ポテンショメータ、32ポジション、アップ/ダウン制御

AD5228は、アナログ・デバイセズの最新の32ステップ・アップ/ダウン制御のデジタル・ポテンショメータで、機械式ポテンショメータの置き換えができます。 インターフェースは単純なアップ/ダウン制御であり、二つの外部プッシュ・ボタンを使って手動で制御することができます。

AD5228には、デバウンサーが内蔵されており、機械式のスイッチに見られるコンタクト時のバウンスのために生じ ...続きを見る

AD5228:  デジタル・ポテンショメータ、32ポジション、アップ/ダウン制御

製品概要

AD5228は、アナログ・デバイセズの最新の32ステップ・アップ/ダウン制御のデジタル・ポテンショメータで、機械式ポテンショメータの置き換えができます。 インターフェースは単純なアップ/ダウン制御であり、二つの外部プッシュ・ボタンを使って手動で制御することができます。

AD5228には、デバウンサーが内蔵されており、機械式のスイッチに見られるコンタクト時のバウンスのために生じる不要なバウンスを無視することができます。 このデバウンサーには順応性があり、コンタクトの接触時のバウンスが10ms以下のプッシュボタン式のスイッチに対応しています。 スイッチの選択時に、AD5228のアプリケーションで安定な動作を得るためにタイミング仕様を確認することを推奨します。

アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータやトリマの置き換え
  • LCDバックライト、コントラスト、輝度の制御
  • デジタル・ボリューム制御
  • 携帯用電子機器のレベル調整
  • 電子フロント・パネル・レベル制御
  • プログラマブル電源
  • 特長

    • 32ポジション・デジタル・ポテンショメータ
    • 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
    • 単純なアップ/ダウン・マニュアル制御
    • 順応性のあるデバウンサー内蔵
    • アップ/ダウン制御の自動スキャン(1秒間に4ステップ)機能
    • プリセットポジションをゼロ/ミッドスケールにピン選択可能
    • 低ポテンショメータ・モード:TC 5ppm/℃
    • 低可変抵抗器モード:TC 35ppm/℃
    • デジタル制御も可能
    • 超低電源:IDD=0.4μA(typ)、3μA(max)
    • 低動作電圧:2.7~5.5V
    • コンパクトな薄型8ピンTSOT-8(2.9 mm×2.8mm)パッケージ

    ブロック図

    AD5228ブロック図
    AD5228機能ブロック図

    仕様

    # Channels 1
    # Positions 32
    Memory Type Volatile
    Interface Pushbutton
    Resistor Values (kOhms) 10, 50, 100
    Voltage Range (V) +5.5V
    Supply Current (max) 0.4µA
    Temp. Range -40 °C to.. 105Deg
    Absolute Tempco (ppm/°C) 35ppm/C
    Package TSOT-23

    その他の製品を探す

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5