AD5241:  デジタル・ポテンショメータ、I2C®互換

AD5241とAD5242は、それぞれシングル/デュアル・チャンネルの256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。単電源(+2.7~+5.5Vの電圧範囲)または両電源(±2.7V)で動作し、通信、マルチメディア、オーディオ機器のアプリケーションに最適です。抵抗セグメントに内部SiCr薄膜抵抗技術を ...続きを見る

AD5241:  デジタル・ポテンショメータ、I2C®互換

製品概要

AD5241とAD5242は、それぞれシングル/デュアル・チャンネルの256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。単電源(+2.7~+5.5Vの電圧範囲)または両電源(±2.7V)で動作し、通信、マルチメディア、オーディオ機器のアプリケーションに最適です。抵抗セグメントに内部SiCr薄膜抵抗技術を採用し、安定した30ppm/℃の温度係数のローノイズ設定が可能です。パワーオン時にミッドスケール・ポジションにリセットする内部動作によって、初期の回路調整を迅速化します。デジタル負荷、ゲート、LEDドライバ、アナログ・スイッチなどを駆動できる2つのプログラマブル・ロジック出力があるため、マイクロコントローラで使用するピンの本数が減少します。さらに、パッケージ・アドレス・デコード用のピンが追加されているため、複数個のパッケージ間で同一の2線式I2Cバスを共有できます。高さが1.1mmの薄型14ピンおよび16ピンTSSOPパッケージがあります。

アプリケーション

  • オーディオ・レベル制御
  • ビデオ・ゲイン調整
  • PC周辺装置の調整
  • 特長

    • 新規設計でのポテンションメータの置き換え
    • 2線I2C互換デジタル・インタ―フェース
    • 10kΩ、100kΩ、1MΩ抵抗値
    • 低ドリフト30ppm/℃の絶対抵抗温度係数

    ブロック図

    AD5241ブロック図
    AD5241機能ブロック図

    仕様

    # Channels 1
    # Positions 256
    Memory Type Volatile
    Interface I2C
    Resistor Values (kOhms) 10, 100, 1M
    Bipolar Voltage Range (V) ±3V
    Voltage Range (V) +5.5V
    Supply Current (max) 0.1µA
    Temp. Range -40 °C to.. 105Deg
    Absolute Tempco (ppm/°C) 30ppm/C
    Package SOIC,TSSOP

    その他の製品を探す

    Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
    ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
    AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
    AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
    AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
    AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
    AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
    AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
    AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
    AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
    AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
    AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
    AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
    AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA 125 500 $1.13
    AD5260