AD5242: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C®互換
AD5241とAD5242は、それぞれシングル/デュアル・チャンネルの256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。単電源(+2.7~+5.5Vの電圧範囲)または両電源(±2.7V)で動作し、通信、マルチメディア、オーディオ機器のアプリケーションに最適です。抵抗セグメントに内部SiCr薄膜抵抗技術を ...続きを見る
AD5242: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C®互換
製品概要
AD5241とAD5242は、それぞれシングル/デュアル・チャンネルの256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータ、トリマー、または可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。単電源(+2.7~+5.5Vの電圧範囲)または両電源(±2.7V)で動作し、通信、マルチメディア、オーディオ機器のアプリケーションに最適です。抵抗セグメントに内部SiCr薄膜抵抗技術を採用し、安定した30ppm/℃の温度係数のローノイズ設定が可能です。パワーオン時にミッドスケール・ポジションにリセットする内部動作によって、初期の回路調整を迅速化します。デジタル負荷、ゲート、LEDドライバ、アナログ・スイッチなどを駆動できる2つのプログラマブル・ロジック出力があるため、マイクロコントローラで使用するピンの本数が減少します。さらに、パッケージ・アドレス・デコード用のピンが追加されているため、複数個のパッケージ間で同一の2線式I2Cバスを共有できます。高さが1.1mmの薄型14ピンおよび16ピンTSSOPパッケージがあります。
アプリケーション
- 英語データシート Rev B, 08/2002 (pdf 394kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current (max) | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.89 |
| AD8400 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.13 |
| AD5260 |