AD5243:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C

AD5243は、256ポジション調整アプリケーション用の3mm×4.9mm小型パッケージ・ソリューションです。3端子の機械式ポテンショメータや可変抵抗器と同じ調整機能を電子的に行います。

両端抵抗値(2.5Ω、10Ω、50Ω、100Ω)が異なる4つのタイプがあり、低温度係数デバイスとして精度と安定性に優れた可変抵抗の調整に最適です。ワイパー設定は、I2C ...続きを見る

AD5243:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、I2C

製品概要

AD5243は、256ポジション調整アプリケーション用の3mm×4.9mm小型パッケージ・ソリューションです。3端子の機械式ポテンショメータや可変抵抗器と同じ調整機能を電子的に行います。

両端抵抗値(2.5Ω、10Ω、50Ω、100Ω)が異なる4つのタイプがあり、低温度係数デバイスとして精度と安定性に優れた可変抵抗の調整に最適です。ワイパー設定は、I2C互換のデジタル・インターフェースから制御できます。

ワイパーと固定抵抗器の一端の間の抵抗は、RDACラッチに転送されるデジタル・コードに対して直線的に変化します。

2.7~5.5V電源で動作し、電力消費が5μA未満であるため、バッテリ駆動の携帯アプリケーションに使用できます。すべての部品は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)での動作が保証されています。

特長

  • 2チャンネル、256ポジション
  • 両端抵抗値:2.5Ω、10Ω、50Ω、100Ω
  • パッケージ:小型のMSOT-10(3mm×4.9mm)
  • ワイパー・レジスタの完全読出し/書込み
  • パワーオン時にミッドスケールにプリセット
  • 2.7~5.5Vの単電源
  • 低温度係数:35ppm/℃
  • 低消費電力、IDD=5μA
  • 動作温度範囲:-40~+125℃

ブロック図

AD5243ブロック図
AD5243機能ブロック図

仕様

# Channels 2
# Positions 256
Memory Type Volatile
Interface I2C
Resistor Values (kOhms) 2.5, 10, 50, 100
Voltage Range (V) +5.5V
Supply Current (max) 3.5µA
Temp. Range -40 °C to.. 125Deg
Absolute Tempco (ppm/°C) 35ppm/C
Package MSOP

その他の製品を探す

Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.89
AD8400 1 256 Volatile SPI 1, 10, 50, 100 - +5.5 0.01µA