AD5246: デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、SC70パッケージ、I2C互換
AD5246は128ポジション調整アプリケーションに対応する、2mm×2.1mmのコンパクト・パッケージのソリューションです。可変抵抗器と同じ電子調整機能を実行します。温度係数が低いため、精度と安定性の高い可変抵抗値調整に最適です。
I2C互換のデジタル・インターフェースを通してワイパー設定の制御が可能で、このインターフェースを使用して現在のワイパー・レ ...続きを見る
AD5246: デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、SC70パッケージ、I2C互換
製品概要
AD5246は128ポジション調整アプリケーションに対応する、2mm×2.1mmのコンパクト・パッケージのソリューションです。可変抵抗器と同じ電子調整機能を実行します。温度係数が低いため、精度と安定性の高い可変抵抗値調整に最適です。
I2C互換のデジタル・インターフェースを通してワイパー設定の制御が可能で、このインターフェースを使用して現在のワイパー・レジスタの内容をリードバックすることもできます。ワイパーと固定抵抗のエンド・ポイント間の抵抗値は、RDACラッチに転送されるデジタル・コードを基準にして直線的に変化します。
AD5246は、2.7~5.5Vの単電源で動作し、消費電流を5µA以下に低減できるため、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションに利用できます。
- 日本語データシート Rev 0, 06/2004 (pdf 955kB)
- 英語データシート Rev A, 07/2005 (pdf 513kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 44kB)
- 評価用ボード/ツール
特長
- 128ポジション
- 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 超小型SC70-6(2×2.1mm)パッケージ
- I2C互換インターフェース
- ワイパー・レジスタへの書き込み/読み出しが自在
- パワーオン時にワイパーを中間値にプリセット
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低温度係数:35ppm/℃
- 低消費電力:IDD=5μA
- 広い動作温度範囲:-40~+125℃
- 評価用ボード供給可能
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current (max) | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 |