AD5280:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+15V電源、シングル・チャンネル、I2C互換

AD5280(1チャンネル)/AD5282(2チャンネル)は、I2C互換インターフェースでデジタル制御する256ポジションの可変抵抗(VR)デバイスです。業界のほとんどのデジタル・ポテンショメータは動作範囲が5Vに制限されますが、このデバイスは+5~+15Vの電圧範囲の単電源または±5Vの両電源で動作するので、端子電圧動作を拡張します。ポテンショメータまたは可変抵抗器と ...続きを見る

AD5280:  デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+15V電源、シングル・チャンネル、I2C互換

製品概要

AD5280(1チャンネル)/AD5282(2チャンネル)は、I2C互換インターフェースでデジタル制御する256ポジションの可変抵抗(VR)デバイスです。業界のほとんどのデジタル・ポテンショメータは動作範囲が5Vに制限されますが、このデバイスは+5~+15Vの電圧範囲の単電源または±5Vの両電源で動作するので、端子電圧動作を拡張します。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行しますが、ソリッドステートの信頼性と小型の電子パッケージング・サイズも提供します。高さが1.1mmの薄型14ピン/16ピンTSSOP表面実装パッケージがあります。

特長

  • 低ノイズまたは低消費電力用、20KΩ、50kΩ、200kΩ両端抵抗
  • 低温度係数(TC<30ppm/℃)薄膜抵抗は回路安定と低歪み性能を提供
  • +5V~+15V単電源動作またはグランド基準のAC信号用±5V両電源動作
  • 2線I2C互換インタフェース
  • レオスタットモードとデバイダ-・モード動作のDNL、THD、ノイズ、帯域幅については完全評価済み

ブロック図

  • 拡大
  • その他
  • シンボル&フットプリント
AD5280ブロック図
AD5280機能ブロック図

仕様

# Channels 1
# Positions 256
Memory Type Volatile
Interface I2C
Resistor Values (kOhms) 20, 50, 200
Bipolar Voltage Range (V) ±5V
Voltage Range (V) +15V
Supply Current (max) 0.1µA
Temp. Range -40 °C to.. 85Deg
Absolute Tempco (ppm/°C) 35ppm/C
Package TSSOP

その他の製品を探す

Part# # Channels # Positions Memory Type Interface Resistor Values (kOhms) Bipolar Voltage Range (V) Voltage Range (V) Supply Current (max) Temp. Range -40 °C to.. Absolute Tempco (ppm/°C) Price* (1000-4999)
ADN2860 3 512 Non-Volatile I2C 25, 250 ±2.75 - 10µA 85 15 $5.97
AD5228 1 32 Volatile Pushbutton 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.34
AD5201 1 33 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85 500 $0.50
AD5227 1 64 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 0.4µA 105 35 $0.36
AD5246 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5247 1 128 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.45
AD5220 1 128 Volatile Up/Down 10, 50, 100 - +5.5 15µA 85 800 $0.90
AD7376 1 128 Volatile SPI 10, 50, 100, 1M ±15 +28 10µA 85 35 $2.86
AD5160 1 256 Volatile SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5165 1 256 Volatile SPI 100 - +5.5 0.05µA 125 35 $0.58
AD5245 1 256 Volatile I2C 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.64
AD5161 1 256 Volatile I2C, SPI 5, 10, 50, 100 - +5.5 3µA 125 35 $0.65
AD5241 1 256 Volatile I2C 10, 100, 1M ±3 +5.5 0.1µA 105 30 $0.93
AD5200 1 256 Volatile SPI 10, 50 ±3 +5.5 15µA 85