AD8542: オペアンプ、デュアル、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流
AD8541(シングル)、AD8542(デュアル)、AD8544(クワッド)は、非常に低い消費電流と1MHzの帯域幅を特長とする、入出力レールtoレールの単電源アンプです。すべて+5Vの電源と+2.7V単電源での動作を保証しています。これらの製品は、アンプ当たり45μAの低消費電流で、1MHzの帯域幅を提供します。
- 日本語データシート Rev 0, 07/2000 (pdf 313kB)
- 英語データシート Rev F, 01/2008 (pdf 436kB)
- (データシート利用上の注意)
SSM2604 - オーディオ・コーディック、低消費電力
SSM2335 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
| Part# | Output Power (W) | Speaker Driver | Headphone Driver | Micophone Driver | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8541 | - | - | - | - | Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.27 |
| AD8542 | - | - | - | - | Dual, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.38 |
| AD8544 | - | - | - | - | Quad, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.54 |
| ADAU1513 | 23 | - | - | - | - | $3.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | - | - | - | - | $3.49 |
| ADAU1592 | 18 | - | - | - | - | $3.66 |
| SSM2167 | - | - | - | Mono | Microphone Driver withe Noise Gate | $1.20 |
| SSM2211 | 1.5 | Mono | - | - | Mono Speaker Driver | $0.45 |
| SSM2250 | 1.5 | Mono | Stereo | - | Mono Speaker and Stereo Headphone Driver | $1.00 |
| SSM2301 | 1.4 | - | - | - | - | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | - | - | - | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | - | - | - | - | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | - | - | - | - | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | - | - | - | - | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | - | - | - | - | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | Mono | - | - | - | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | - | - | - | - | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | - | - | - | - | $0.90 |
| SSM2335 | 3 | - | - | - | - | $0.63 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8542 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8542AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $0.40 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8542AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $0.40 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8542AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $0.40 | 01/23/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8542ARM-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $0.40 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8542ARMZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $0.38 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8542ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $0.38 | 12/12/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8542ARU | 製造中 | 8 ld TSSOP |