ADAU1590: オーディオ・パワー・アンプ、クラスD
ADAU-1590は、ΣΔ変調器を内蔵した、2チャンネルのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー・アンプです。
変調器はアナログ入力信号を受信し、スイッチング出力を生成してスピーカを直接駆動します。マイクロコントローラ対応のデジタル・インターフェースから、熱/過電流エラー状態の出力信号が得られるほか、リセット、ミュート、PGAゲインを制御できます。出力段は、9~15Vの電源電 ...続きを見る
アドバンスドTVアプリケーションに関する、更なる製品選択についてはAdvantiv®ページをご覧ください。
ADAU1590: オーディオ・パワー・アンプ、クラスD
製品概要
ADAU-1590は、ΣΔ変調器を内蔵した、2チャンネルのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー・アンプです。
変調器はアナログ入力信号を受信し、スイッチング出力を生成してスピーカを直接駆動します。マイクロコントローラ対応のデジタル・インターフェースから、熱/過電流エラー状態の出力信号が得られるほか、リセット、ミュート、PGAゲインを制御できます。出力段は、9~15Vの電源電圧範囲で動作します。アナログ変調器とデジタル・ロジック回路は、3.3V電源で動作します。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 06/2007 (pdf 578kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 75kB)
- 評価用ボード/ツール
特長
- ステレオ変調器とパワー段を集積
- 0.005% のTHD + N
- 101dBのダイナミック・レンジ
- PSRR >55 dB
- RDS-ON < 0.3 Ω (トランジスタ当たり)
- 90%を超える効率 (8 Ω)
- EMI最適化変調器
- オン/オフ時またはミュート時のポップノイズ抑制
- 短絡保護
- 高温保護
SSM2335 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2604 - オーディオ・コーディック、低消費電力
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
| Part# | Output Power (W) | Efficiency (%) | Dynamic Range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1990 | 5 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +12V | 30mA | - |
| AD1991 | 20 | 87 | - | - | - | +4.5V to +5.5V | 2.75mA | - |
| AD1992 | 10 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| AD1994 | 25 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| ADAU1513 | 23 | 90 | 96 | 96 | - | +3V to +3.6V | 43.1mA | $3.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | 90 | 101 | 101 | - | +3V to +3.6V | 60µA | $3.49 |
| ADAU1592 | 18 | 87 | 101 | 101 | -85 | +9V to +18V | 44mA | $3.66 |
| SSM2301 | 1.4 | 85 | - | 98 | - | +2.5V to +5V | 4.2mA | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5V | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | 85 | - | 102 | -67 | +2.5V to +5V | 7mA | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | 89 | - | 98 | +-94 | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | 87 | - | 96 | - | +2.5V to +5V | 6.5mA | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5.5V | 4.2mA | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | 93 | - | 103 | - | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | 93 | - | 93 | - | +2.5V to +5.5V | 4.07mA | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | 90 | - | 98 | - |