SSM2019:  Self-Contained Audio Preamplifier

The SSM2019 is a latest generation audio preamplifier, combining SSM preamplifier design expertise with advanced processing. The result is excellent audio performance from a monolithic device, ...続きを見る

SSM2019:  Self-Contained Audio Preamplifier

製品概要

The SSM2019 is a latest generation audio preamplifier, combining SSM preamplifier design expertise with advanced processing. The result is excellent audio performance from a monolithic device, requiring only one external gain set resistor or potentiometer. The SSM2019 is further enhanced by unity gain stability.

Key specifications include ultralow noise (1.5 dB noise figure) and THD (<0.01% at G = 100), complemented by wide bandwidth and high slew rate.

Applications for this low-cost device include microphone preamplifiers and bus summing amplifiers in professional and consumer audio equipment, sonar, and other applications requiring a low noise instrumentation amplifier with high gain capability.

Applications

  • Audio Mix Consoles
  • Intercom/Paging Systems
  • Two-Way Radio
  • Sonar
  • Digital Audio Systems
  • Features

    • Excellent Noise Performance:950 pV/rtHz or 1.5 dB Noise Figure
    • Ultralow THD:<0.01%@G =100 Over the Full Audio Band
    • Wide Bandwidth:1 MHz @G =100
    • High Slew Rate: 20 V/us (Typical)
    • Unity Gain Stable
    • True Differential Inputs
    • Subaudio 1/f Noise Corner
    • 8-Pin Mini-DIP or 16-Pin SOIC
    • Only One External Component Required
    • Very Low Cost
    • Extended Temperature Range:–40ºC to +85ºC

    Diagrams

    SSM2019 Diagram
    Functional Block Diagram for SSM2019

    仕様

    Product Description Complete Pre-Amp

    その他の製品を探す

    Part# Instructions/Cycles DAC DNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) ADC DNR (dB) ADC THD+N (dB) Digital I/O Channels Analog I/O Channels Product Description Price* (1000-4999)
    AD1940 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. $8.45
    AD1941 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. $8.45
    AD1953 512 112 100 - - 4/6 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    AD1954 512 112 100 - - 4/2 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    ADAU1401 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs -
    ADAU1701 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $4.52
    ADAU1702 512 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC $3.57

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る