SSM2302: クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率
SSM2302は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。移動電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5.0Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、1.4Wの連続電圧を1%未満のTHD+Nで8Ωの負荷に出力し、駆動します。
SSM2302は、高効率、低ノイズの変調方式 ...続きを見る
SSM2302: クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率
製品概要
SSM2302は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。移動電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5.0Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、1.4Wの連続電圧を1%未満のTHD+Nで8Ωの負荷に出力し、駆動します。
SSM2302は、高効率、低ノイズの変調方式を採用しています。5V電源から1.4Wを8Ω負荷に供給し、85%の高効率で動作します。S/N比は98dBを上回ります。他のクラスDアーキテクチャに比べ、PDM変調によってEMI放射を低減しています。
SSM2302は、シャットダウン電流が20nA(typ)のマイクロパワー・シャットダウン・モードを採用しています。シャットダウンは、ロジック・ローをSD ピンに印加してイネーブルにします。
超低レベルのポップとクリックを可能にするアーキテクチャを採用しています。これによって電源投入/切断時に出力に生じる電圧グリッチを最小限に抑えることができるため、電源投入/切断時の可聴ノイズを低減できます。
SSM2302の完全差動入力は、入力側において優れた同相ノイズ除去性能を提供します。DC入力同相電圧が約VDD/2の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。
また、GSM伝送バーストやRF整流に起因するノイズなどの電源ノイズを適正に除去します。PSRRは217Hzで63dB(typ)です。
ゲインは、グラウンドまたはVDDに接続されたゲイン制御選択ピンを使って6dBまたは12dBに設定できます。さらに、外付けの抵抗を使ってゲインを外部から調整することもできます。
SSM2302は商用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定されています。このデバイスはサーマル・シャットダウン回路と出力短絡保護回路を内蔵しており、3mm×3mmの16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供されます。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 10/2006 (pdf 467kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 75kB)
- 評価用ボード/ツール
SSM2335 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2604 - オーディオ・コーディック、低消費電力
| Part# | Output Power (W) | Speaker Driver | Headphone Driver | Micophone Driver | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8541 | - | - | - | - | Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.27 |
| AD8542 | - | - | - | - | Dual, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.38 |
| AD8544 | - | - | - | - | Quad, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier | $0.54 |
| ADAU1513 | 23 | - | - | - | - | $3.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | - | - | - | - | $3.49 |
| ADAU1592 | 18 | - | - | - | - | $3.66 |
| SSM2167 | - | - | - | Mono | Microphone Driver withe Noise Gate | $1.20 |
| SSM2211 | 1.5 | Mono | - | - | Mono Speaker Driver | $0.45 |
| SSM2250 | 1.5 | Mono | Stereo | - | Mono Speaker and Stereo Headphone Driver | $1.00 |
| SSM2301 | 1.4 | - | - | - | - | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | - | - | - | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | - | - | - | - | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | - | - | - | - | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | - | - | - | - | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | - | - | - | - | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | Mono | - | - | - | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | - | - | - | - | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | - | - | - | - | $0.90 |
| SSM2335 | 3 | - | - | - | - | $0.63 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
SSM2302 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM2302CPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.54 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| SSM2302CPZ-REEL | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $0.92 | 01/23/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| SSM2302CPZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $0.92 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| SSM2302Z-EVAL | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.50 | 12/05/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter sam


Close