SSM2304:  クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、2W

SSM2304は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。携帯電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、2Wの連続出力パワーを10%未満のTHD+Nで4Ωの負荷に出力し、駆動します。

SSM2304は、LC出力フィルタを外付け ...続きを見る

SSM2304:  クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、2W

製品概要

SSM2304は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。携帯電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、2Wの連続出力パワーを10%未満のTHD+Nで4Ωの負荷に出力し、駆動します。

SSM2304は、LC出力フィルタを外付けする必要のない高効率で低ノイズの変調方式を採用しています。変調は連続的に実行され、低い出力パワー時であっても高い効率が維持されます。5V電源から1.4Wを8Ω負荷に供給し、85%の高効率で動作します。S/N比は98dBを上回ります。スペクトル拡散変調を使用し、他のクラスDアーキテクチャに比べEMI放射を低減しています。

SSM2304は、シャットダウン電流が20nA(max)のマイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。シャットダウンは、ロジック・ローをSDピンに印加してイネーブルにします。

ポップおよびクリック音抑制回路も内蔵しています。これによって電源投入/切断時に出力に生じる電圧グリッチを最小限に抑えることができるため、電源投入/切断時の可聴ノイズを低減できます。

SSM2304の完全差動入力は、入力側において優れた同相ノイズ除去性能を提供します。DC入力同相電圧が約VDD/2の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。

SSM2304は、GSM伝送バーストやRF整流によるノイズなどの電源ノイズ除去性能も優れています。

ゲイン制御選択ピンをグラウンドまたはVDDに接続して、18dBにゲインを設定できます。さらに、外付けの抵抗を使ってゲインを外部から調整することもできます。

SSM2304は、商用温度範囲(-40~+85℃)で仕様を規定しています。サーマル・シャットダウンおよび出力短絡保護回路を内蔵しており、3mm×3mmの16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。

アプリケーション

  • ノート型PC
  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • 携帯型ゲーム機
  • 携帯型電子機器
  • 教育用玩具
  • 特長

    • 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
    • 5V電源供給時に、4Ω負荷に2W、8Ω負荷に1.4Wを提供(THD=10%未満)
    • 5V電源供給時に85%という高い効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを提供
    • 98dB以上のS/N比
    • 16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ
    • 2.5~5V単電源動作
    • 超低シャットダウン電流:20nA
    • 短絡およびサーマル保護
    • ポップおよびクリック音の抑制
    • 内蔵の抵抗でボード上の部品の数を低減
    • 初期値18dBまたはユーザ調整可能なゲイン

    ブロック図

    SSM2304ブロック図
    SSM2304機能ブロック図

    仕様

    Output Power (W) 2W
    Supply Current (max) 7mA

    その他の製品を探す

    SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier

    SSM2604 - オーディオ・コーディック、低消費電力

    SSM2335 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Output Power (W) Speaker Driver Headphone Driver Micophone Driver Product Description Price* (1000-4999)
    AD8541 - - - - Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.27
    AD8542 - - - - Dual, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.38
    AD8544 - - - - Quad, Rail-Rail Input/Output, Low Power, Single/Supply, CMOS Amplifier $0.54
    ADAU1513 23 - - - - $3.15
    ADAU1590 15.5 - - - - $3.49
    ADAU1592 18 - - - - $3.66
    SSM2167 - - - Mono Microphone Driver withe Noise Gate $1.20
    SSM2211 1.5 Mono - - Mono Speaker Driver $0.45
    SSM2250 1.5 Mono Stereo - Mono Speaker and Stereo Headphone Driver $1.00
    SSM2301 1.4 - - - - $0.45
    SSM2302 2 - - - - $0.92
    SSM2304 2 - - - - $0.81
    SSM2305 2.8 - - - - $0.60
    SSM2306 2 - - - - $0.99
    SSM2311 3 - - - - $0.73
    SSM2315 3 Mono - - - $0.82
    SSM2317 3 - - - - $0.91
    SSM2319 3 - - - - $0.90
    SSM2335 3 - - - - $0.63

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る