ADM8695: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え等の機能を備えたADM695の後継デバイス
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求 ...続きを見る
ADM8695: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え等の機能を備えたADM695の後継デバイス
製品概要
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM8690、ADM8692、ADM8694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
ADM8691、ADM8693、ADM8695には16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。このタイプはさらに以下の3つの機能を備えています。
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
- リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
- ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、VCC電圧不足状態の個別出力
- 日本語データシート Rev 0, 01/1999 (pdf 185kB)
- 英語データシート Rev A, 09/2006 (pdf 471kB)
- (データシート利用上の注意)
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え等の機能を備えたADM695の後継デバイス
Functional Block Diagram for ADM8695
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8696 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, Pwr Fail& Watchdog Status | $2.72 |
| ADM8697 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer; Low Line, Pwr Fail&Watchdog Status | $2.72 |
| ADM696 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.63 |
| ADM697 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.63 |
| ADM692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Warning, Reset Generator | $2.42 |
| ADM692A | 4.4V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Battery Steering, Watchdog, Pwr Fail Warning, Active Low Reset, 250mA Iout | $1.68 |
| ADM693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 100mA | $2.73 |
| ADM693A | 4.4V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 250mA Iout | $1.85 |
| ADM8692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V Vth, Active Low Reset, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM8693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.4V Vth, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM800 | 4.4V & 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Reset &Watchdog Periods, CE Inputs, 4.4V/4.65V Threshold | $2.33 |
| ADM802 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Output Current | $2.23 |
| ADM805 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Iout | $2.23 |
| ADM690 | 4.65V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP | Supervisory Circuit w/ 4.65V Reset, Battery Switchover, Watchdog Timer, Power Fail Input | $2.42 |
| ADM690A | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor with Backup-Battery Switchover, Watchdog Feature, Power-Fail Warning, 4.65V Threshold | $1.52 |
| ADM691 | 4.65V | 35 (Adjustable) |