ADP2291:  バッテリチャージャー、シングルセル・リチウムイオン用、1.5A、コンパクト

ADP2291は、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリ用の一定電流/一定電圧リニア充電器であり、わずかな数の部品を外付けするだけで、4.5~12Vの幅広い入力電圧範囲で動作するシンプルで安全な充電システムを構成します。このデバイスは、バッテリの寿命期間を引き延ばす内部制御のマルチステップ充電サイクルを特長としています。

外付けの低価格PNPトランジスタからバッテリに充電電流を供 ...続きを見る

ADP2291:  バッテリチャージャー、シングルセル・リチウムイオン用、1.5A、コンパクト

製品概要

ADP2291は、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリ用の一定電流/一定電圧リニア充電器であり、わずかな数の部品を外付けするだけで、4.5~12Vの幅広い入力電圧範囲で動作するシンプルで安全な充電システムを構成します。このデバイスは、バッテリの寿命期間を引き延ばす内部制御のマルチステップ充電サイクルを特長としています。

外付けの低価格PNPトランジスタからバッテリに充電電流を供給し、外付けの抵抗で最大充電電流を設定します。容量の小さい外付けのコンデンサを使用して、最大充電時間をプログラミング設定します。このコントローラには、バッテリの充電状態を示すLEDドライバが内蔵されています。

安全機能として、バッテリの障害発生時の充電停止モード、出力オーバーシュート保護、およびサーマル・シャットダウンの機能が備わっています。ADP2291はさらに、ブロッキング・ダイオードを追加して外付けする必要のない自動的な逆絶縁も特長としています。

マルチステップの充電サイクルは、バッテリの充電時間を安全な手法で最適化します。これは完全な放電状態のセルに対する細流充電モード、および最大電流が1.5Aの高速充電モードを特長としています。ADP2291は、ラインおよび温度範囲で1%精度の4.2V出力電圧を使用して充電の終了を制御します。セルの電圧が低下するときに、このデバイスは自動的にバッテリを再充電します。入力電源が切断されると、このデバイスは低電流の状態に入り、バッテリからの消費電流が1µA以下まで低減されます。

ADP2291は小型、ポータブルのアプリケーションに最適なサイズの小さい8ピンMSOPパッケージとサイズが3×3mmのLFCSPパッケージで提供されます。

特長 

  • シングル・セルのリチウムイオン・バッテリ用の
  • 4.5~12Vの入力電圧範囲
  • 最大で1.5Aまでの調整可能な充電電流
  • 低価格のPNPパス・トランジスタを外付け
  • ブロッキング・ダイオードを外付けする必要のない自動的な逆絶縁
  • 出力オーバーシュート保護
  • 完全な放電状態のセルに対する事前充電モード
  • サーマル・シャットダウン
  • 自動的な再充電
  • プログラマブル終端タイマー
  • 充電状態を示すLEDインジケータ
  • ラインおよび温度範囲で±1%精度の4.2V出力電圧

ブロック図

ADP2291 機能ブロック図
ADP2291 機能ブロック図

仕様

# Cells Charged 1
Cell Type Li-Ion
Final Voltage Options 4.2
Package LFCSP-8,MSOP-8
Supply Current (max) 9mA
Switching/Linear Linear
Temp Range -40 to +85 °C
Vin (V) 4.5V to 12V

その他の製品を探す

Part# Switching/Linear # Cells Charged Cell Type Vin (V) Final Voltage Options Supply Current (max) Temp Range Package Product Description Price* (1000-4999)
ADP2291 Linear 1 Li-Ion 4.5V to 12V 4.2 9 -40 to +85 °C LFCSP-8, MSOP-8 Compact, 1.5 A Linear Charger for Single-Cell Li+ Battery $1.09
ADP3820 Linear 1 Li-Ion 4.5 to 15 4.1, 4.2 630 -20 to 85 °C SOIC-8, SOT23-6 ±1% Precision, Single Cell Li-Ion Battery Charge Controller -

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る