ADP3820: バッテリ・チャージャ、精度±1%、1セル・リチウムイオン電池用
ADP3820は、単セル・リチウムイオン電池用の高精度充電コントローラです。外付けのパワーPMOSを使用すれば、低価格・ロードロップアウトの2チップ型リニア・チャージャとなります。コークス系アノードとグラファイト系アノードのいずれのリチウムイオン電池にも対応できる2種類の電圧を用意しています。高い精度(±1%)、小さいシャットダウン電流(1μA)で、容易に充電電流が設定できることから、ADP382 ...続きを見る
この製品は製造中止予定です。
代替製品をお探しの場合は、セレクション・テーブルをご利用ください。
ADP3820: バッテリ・チャージャ、精度±1%、1セル・リチウムイオン電池用
製品概要
ADP3820は、単セル・リチウムイオン電池用の高精度充電コントローラです。外付けのパワーPMOSを使用すれば、低価格・ロードロップアウトの2チップ型リニア・チャージャとなります。コークス系アノードとグラファイト系アノードのいずれのリチウムイオン電池にも対応できる2種類の電圧を用意しています。高い精度(±1%)、小さいシャットダウン電流(1μA)で、容易に充電電流が設定できることから、ADP3820は充電コントローラに最適です。
- 日本語データシート Rev 0, 08/1999 (pdf)
- 英語データシート Rev A, 09/1999 (pdf 112kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | Switching/Linear | # Cells Charged | Cell Type | Vin (V) | Final Voltage Options | Supply Current (max) | Temp Range | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2291 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5V to 12V | 4.2 | 9 | -40 to +85 °C | LFCSP-8, MSOP-8 | Compact, 1.5 A Linear Charger for Single-Cell Li+ Battery | $1.09 |
| ADP3820 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5 to 15 | 4.1, 4.2 | 630 | -20 to 85 °C | SOIC-8, SOT23-6 | ±1% Precision, Single Cell Li-Ion Battery Charge Controller | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADP3820 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP3820AR-4.1-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADP3820ART-4.1-RL | 最終購入可能日 | 6 ld SOT-23 | 6 | 工業用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADP3820ARZ-4.1 | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADP3820ARZ-4.2-RL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close