電流検出アンプ

アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、広範な自動車アプリケーションや電源管理アプリケーションのために優れた性能を提供します。このアンプは、高いコモン・モード電圧が存在する中で小さな電圧を正確に増幅し、レベル・シフトや双方向機能のほか広帯域幅も提供します。-40~125℃という幅広い温度範囲で優れたDC/AC精度が得られるため、コストやパッケージ・サイズで妥協することなく、測定ループにおける誤差を最小限に抑えられます。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Current Sense and Difference Amplifiers

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 23
Common Mode Range (V)Bandwidth G=10 (kHz typ)CMRR (dB)Gain Range (min to max)Voltage Supply (Vmin)Voltage Supply (Vmax) Supply Current (max)VosiTC (µV/deg C)Gain temp co.Temperature RangePackagePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
sortDescending sortAscending
Filter by value

           
AD22057-1 to 24308020+3+260.5mA---40 to +125DIP, SOIC $4.62
AD6260 to 541006690±2.4±62mA0.000006150ppm/C-40 to +85DIP, SOIC $3.70
AD628+/- 10060077100±5±181.6mA---40 to +85SOIC $1.78
AD629+/- 270500771±2.5±181mA---40 to +85DIP, SOIC $2.84
AD8202-12 to 30508220+3.5+120.25mA1020ppm/C-40 to +125Die, SOIC, SOP $1.51
AD8203-12 to 30608214+3.5+120.25mA1020ppm/C-40 to +125SOP $1.37
AD8205-2 to 65507850+4.5+52mA1530ppm/C-40 to +125Die, SOIC $1.51
AD8206-2 to 651007620+4.5+5.52mA1530ppm/C-40 to +125Die, SOIC $1.37
AD8210-2 to 6550010020+4.5+5.51.5mA1020ppm/C-40 to +125SOIC $1.81
AD8211-2 to 6550012020--2mA1220ppm/C-40 to +125SOT $0.81
AD82127 to 6510001001,000+7+65720µA10--40 to +125MSOP $0.93
AD8213-2 to 6550010020+4.5+5.52.5mA1210ppm/C-40 to +125MSOP $2.01
AD82145 to 65-80100+5+651.2mA15--40 to +125MSOP $0.76
AD8215-2 to 6545010020--2.2mA615ppm/C-40 to +125SOIC $1.21
AD8216-4 to 653000903--2mA1010ppm/C-40 to +125SOIC $1.62
AD8228-65010010,100------40 to +85- $3.03
AD8270-Vs to +Vs10000981.5--2.5mA1.51ppm/C-40 to +125- $1.89
AD8273+/- 4020000861.5--2.5mA32ppm/C-40 to +125- $1.67
AD8274+/- 31000086---2.6mA30.5ppm/C-40 to +85MSOP, SOIC $1.05
AD8290--12050--4.68mA-15ppm/C-- $1.52
AD8553-110010,000+1.8+5.51.3mA---40 to +85MSOP $1.32
ADM40732 to 2818009040+3+28----40 to +125SOT $0.99
AMP03+/- 203000851±5±152.5mA---40 to +85- $2.81
ページトップへ

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Power Monitoring

パラメータの追加/削除