デジタル・クロスポイント・スイッチ

ADN8102 - X-stream™ 3.75 Gbps Quad Bidirectional CX4 Equalizer

AD8158 - Quad 6.5 Gbps 2:1 Mux / 1:2 Demux Buffer

ADN4600 - 4.25 Gbps, 8 × 8, Asynchronous Crosspoint Switch

新製品情報のRSSフィードを取得

アナログ・デバイセズのデジタル・クロスポイント・スイッチ
X-stream™ファミリーは、画期的なデジタル・スイッチです。アナログ・デバイセズは、エンタープライズ・ネットワーキング市場やメトロ・ネットワーキング市場向けに、光ファイバ・ネットワークやEthernetネットワーク上の高速ルータに最適なクロスポイント・スイッチ「ADSX34」を提供しています。通常、インターネット・サービス・プロバイダ、データ・センター、テレコム・セントラル・オフィス、ストレージ・エリア・ネットワークでこうした高速ルータが使用されています。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Digital Crosspoint Switches

パラメータの追加/削除










Part#
Results: 9
TypeData Rate (Gbps)Pos SupplySupply Current (max)Prop Delay (ps)Input Swing (mV p-p)Output Rise/Fall (ps)Control InterfacePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
Filter by value

      
 
AD815033 x 171.5+3.3V to +5V400650200-1000100CMOS/TTL Parallel $79.95
AD815133 x 173.2+3.3V to +5V425650200-1000100CMOS/TTL Parallel $90.07
AD815234 x 343.2+2.5V to +3.3V80066050-1000100LVCMOS/LVTTL Parallel $140.67
AD81532:1/1:2 Mux-deMux3.2+3V to +3.6V31640200-200085I2C $5.52
AD81564 x 46.25+3V to +3.6V1201000200-200075LVCMOS/LVTTL Parallel $13.11
AD81584 x 2:1/1:2 Mux-deMux6.5+1.6V to +3.6V850700200-200062I2C $19.18
AD81594 x 2:1/1:2 Mux-deMux3.2+3V to +3.6V320600200-2000100LVCMOS/LVTTL Parallel $12.09
ADN46008 x 84.25+1.7V to +3.6V5651000300-200075I2C $24.95
ADN81024 x 43.75+1.7V to +3.6V5861000300-200075I2C $14.62
ページトップへ