RF/IF
DDSモジュレータ
デジタル・アップ/ダウン・コンバータ
DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ログアンプ/ディテクタ
ミキサー/乗算器 
変調器/復調器
PLLシンセサイザ/VCO内蔵
RFスイッチ
ゲイン・ブロック
RF/IFトランシーバ
パワー・ディテクタ/RMS
送受信用サブシステム
小電力無線用トランシーバ
製品カテゴリー
設計支援
  ソリューション/
アプリケーション
購入

ミキサー/乗算器

概要
アナログ・デバイセズのミキサーおよび乗算器は、高度に機能を集積しているだけではなく、速度やダイナミック・レンジなどにおいても高性能の仕様を実現しています。これにより、無線設計において非常に優れた新しいアーキテクチャ上の改善が可能になり、部品数やコストの低減およびシンプルな設計を実現できます。
   

Part#RF Frequency (MHZ)IF Frequency (MHz)LO Frequency (MHz)LO Drive (dBm)Conversion Gain (dB)IP3 (dBm)P1dB (dBm)NF (dB)Pos SupplySupply Current (max)Price* (1000 pcs.)
Sort Parameter:                              
AD83140020040000241014+9V to +11V100$6.83
AD8342LF to 2400LF to 2400LF to 240003248.512+4.75V to +5.25V97$3.59
AD8343dc to 2500dc to 2500dc to 2500-10716.52.814+4.5V to +5.5V50$3.67
AD8344400 to 120070 to 400470 to 160004.5248.510+4.75V to +5.25V84$3.59
ADL5350LF to 4000LF to 4000LF to 4000+4-25196.5+2.7V to +3.5V19$2.39
ADL539020 to 240023020 to 2400-3.5251321+4.75V to +5.25V130$7.59
ADL5391dc to 2000---11413.2-+4.5V to +5.5V135$4.95

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.