RFスイッチ

ADG901シリーズは、業界一の高帯域幅のCMOSスイッチ/マルチプレクサです。標準のCMOSプロセスとTTLドライバによって、GaAsベースのスイッチより安価なソリューションとなり、PCボードのスペースも低減できます。SPST、SPDT、SP4Tバージョン(反射および吸収)は、アンテナ・スイッチ、フィルタ・スイッチ、チューナなど、さまざまな低消費電力(最大16dBm)アプリケーションに使用できます。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

RF-Switches (Bandwidth >/= 4GHz)

パラメータの追加/削除



















Part#
Results: 5
Switch Type# ChannelsSupply VoltageInsertion Loss (dB)BandwidthP-1dB (dBm)Off Isolation (-dB)Off Isolation Test FreqCrosstalk (-dB)t ON t OFFAbsorptive or ReflectivePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
             
ADG901SPST1Single (+1.65V to +2.75V)0.84.5GHz17371GHzn/a3.6ns5.8nsAbsorptive $0.98
ADG902SPST1Single (+1.65V to +2.75V)0.84.5GHz17371GHzn/a3.6ns5.8nsReflective $0.98
ADG918SPDT1Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V)0.84GHz17431GHz336.6ns6.5nsAbsorptive $1.03
ADG919SPDT1Single (+1.65V to +2.75V)0.84GHz17431GHz336.6ns6.5nsReflective $1.03
ADG936SPDT2Single (+1.65V to +2.75V)0.94GHz1660100MHz6911ns10nsBoth Available $1.46
ページトップへ