AD7658-1: 250 kSPS, 6-канальный, биполярный 12-битный АЦП одновременной выборки
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-11 содержат шесть 16-/14-/12-битных быстрых, маломощных АЦП последовательного приближения в одном корпусе, разработанном по технологии iCMOS® (industrial ...More
AD7658-1: 250 kSPS, 6-канальный, биполярный 12-битный АЦП одновременной выборки
Product Description
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-11 содержат шесть 16-/14-/12-битных быстрых, маломощных АЦП последовательного приближения в одном корпусе, разработанном по технологии iCMOS® (industrial CMOS). iCMOS® — это технология, сочетающая полупроводники, работающие при высоком напряжении питания, с субмикронной iCMOS® технологией и комплиментарной биполярной технологией. Это позволяет разрабатывать большое количество различных высококачественных аналоговых ИС, работающих при напряжении питания 33 В и имеющих такие компактные размеры, какие были недостижимы для предыдущих поколений приборов высокого напряжения. В отличие от ИС созданных по обычной технологии CMOS, компоненты iCMOS® могут принимать входящие сигналы от биполярного источника, проявляя при этом повышенную эффективность, что значительно уменьшает энергопотребление и размеры корпуса.
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 характеризуются скоростью преобразования до 250 kSPS. Приборы содержат широкополосные малошумящие следящие запоминающие усилители, которые могут обрабатывать входные сигналы с частотой до 12 МГц.
Процессы преобразования и сбор данных управляются при помощи сигнала CONVST и внутреннего генератора тактовых импульсов. Три вывода CONVST обеспечивают независимую одновременную выборку с трех АЦП пар. Все AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 имеют высокоскоростной параллельный и последовательный интерфейсы, позволяющие устройствам производить обмен данными с микропроцессорами или DSP. В режиме последовательного интерфейса составные части имеют возможность приоритетного подключения, что позволяет нескольким АЦП подключаться к одному последовательному интерфейсу. AD7656-1/ AD7657-1/AD7658-1 могут размещать биполярные входные сигналы в ±4 × VREF и ±2 × VREF пределах. AD7656-1/ AD7657-1/AD7658-1 также содержат встроенный 2,5 В источник опорного сигнала.
1 Защищено США. Патент No. 6,731,232.
Применения
Основные особенности продукта
- Шесть 16-/14-/12-bit, 250 kSPS АЦП в составе
- Шесть биполярных, высокоимпедансных аналоговых входа
- Параллельный и высокоскоростной последовательный интерфейсы
Data Sheet, Rev. 0, 8/08
Технические особенности
- Pin- и програмная совместимость с AD7656/AD7657/AD7658, что снижает требования к развязке по питанию.
- Шесть независимых АЦП
- Биполярные аналоговые входы
- Возможность как цифрового, так и аналогового управления входным диапазоном напряжения: ±10 В, ±5 В
- Высокая скорость преобразования: 250 kSPS
- Технология изготовления iCMOS™
- Малое потребление: 140 мВт при 250 kSPS и напряжении питания 5 В
- Более подробную информацию можно найти в Техническом описании
Схемы
- Enlarge
- Другие диаграммы
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Функциональная блок-схема for AD7658-1
250 kSPS, 6-канальный, биполярный 12-битный АЦП одновременной выборки
Другие диаграммы для AD7658-1
250 kSPS, 6-канальный, биполярный 12-битный АЦП одновременной выборки
Конфигурация выводов AD7658-1
Функциональная блок-схема AD7658-1