Интерфейсы
цифровые устройства гальванической развязки
Преобразователи уровней
RS-232
RS-485
Приемопередатчики
  Все категории
продуктов
Центр разраБотки
  Разрешения/
Применения
Купить через интернет

Интерфейсы

Среди интерфейсных микросхем фирмы Analog Devices имеются цифровые изоляторы, созданные на основе технологии iCoupler®, преобразователи уровней, которые являются самым гибким решением для преобразования логических уровней, драйверы линий и приемопередатчики, в том числе для интерфейсов RS-232 и RS-485, предназначенные для таких систем, как карманные компьютеры PDA, сотовые телефоны, модемы, принтеры, кабельные модемы и персональные компьютеры.
Бюллетень по применению RS-485 (Январь 2005)

цифровые устройства гальванической развязки 

Специальные компоненты
ADUM5230 - Isolated Half-Bridge Driver with Integrated High-Side Supply
ADUM6132 - Isolated Half-Bridge Driver with Integrated Isolated High-Side Supply
ADUM1420 - Quad Isolated Precision Gate Driver, 0.1 A Output
Изоляторы iCoupler® позволяют преодолеть ограничения, присущие оптопарам. Сочетание быстродействующих КМОП-схем с трансформаторами, выполненными на кристале (узнать больше), позволяет достичь великолепных показателей с точки зрения цены, размеров, производительности, энергопотребления, надёжности и простоты в применении. Поставляются цифровые изоляторы с различной скоростью передачи данных, конфигурацией каналов, ценой, что позволяет в каждом случае найти оптимальный вариант.

[Таблица для выбора продукта - цифровые устройства гальванической развязки]

 

Преобразователи уровней 

Специальные компоненты
ADG3247 - 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch
ADG3241 - 2.5 V/3.3 V, 1 - Bit, 2 - Port Level Translator Bus Switch
ADG3257 - High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch
Цифровые ключи фирмы ADI являются самым гибким решением для преобразования логических уровней. Преобразователи семейства ADG3241 позволяют напрямую связать логику с питанием 3.3V и 1.8V, при этом специальный вывод SEL разрешает двунаправленную передачу данных. ИС ADG3231 обеспечивает преобразование логических уровней 1.65V в 3.6V, и ИС ADG3308 обеспечивает самый широкий диапазон уровней - 1.2V...5.5V с преобразованием вверх или вниз, что позволяет передавать данные в обоих направлениях.

[Таблица для выбора продукта - Преобразователи уровней]

 

RS-232 

Специальные компоненты
ADM3232E - ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver
ADM3101E - ±15 kV ESD Protected, 3.3 V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver
ADM101E - Craft Port™ Tiny RS-232 Transceiver to Portable Applications
Спецификации RS-232 предусматривают надёжную передачу данных при скорости до 20Kbits/s на довольно небольшое расстояние (до 15 метров). Современные ИС для интерфейса RS-232 обеспечивают скорость передачи данных до 1Mbps на коротких дистанциях (1.5 метра). Наиболее распространенные области применения RS-232 - это компьютеры и периферия, кабели для мобильных телефонов и диагностические порты. Analog Devices предлагает большой выбор приёмопередатчиков RS-232 для разнообразных систем.

[Таблица для выбора продукта - RS-232]

 

RS-485 

Специальные компоненты
ADM1486 - +5 V Low Power RS-485 PROFIBUS Transceiver
ADM2486 - iCoupler® High Speed Isolated RS-485 Tranceiver
ADM4851 - Half Duplex RS-485/RS-22 Transceiver w/500kbps Data Rate
При передаче данных на большой скорости и на большое расстояние применяется дифференциальная технология передачи данных. Дифференциальная передача позволяет свести к минимуму влияние неодинаковости потенциалов "земли" и влияние помех, которые являются синфазным сигналом. Спецификации RS-485 описывают требования для многоузловой сети, в которой возможно наличие 32 драйверов и 32 приёмников на одной двухпроводной линии. Некоторые приемопередатчики RS-485 могут изменять входной импеданс, что позволяет подключить к одной линии в 8 раз больше узлов. Наиболее типичное применение сети RS-485 - это программируемые логические контроллеры в условиях промышленного окружения. Другие примеры применения - объединение кассовых терминалов в крупном магазине или удаленные измерительные блоки. Analog Devices предлагает большой выбор приёмопередатчиков RS-485 для разнообразных систем.

[Таблица для выбора продукта - RS-485]

 

Приемопередатчики  

Специальные компоненты
ADM2486 - iCoupler® High Speed Isolated RS-485 Tranceiver
ADM101E - Craft Port™ Tiny RS-232 Transceiver to Portable Applications
Analog Devices предлагает большой выбор приёмопередатчиков для интерфейсов RS-232 и RS-485.

[Таблица для выбора продукта - Приемопередатчики ]