Преобразователи уровней
Цифровые ключи фирмы ADI являются самым гибким решением для преобразования логических уровней. Преобразователи семейства ADG3241 позволяют напрямую связать логику с питанием 3.3V и 1.8V, при этом специальный вывод SEL разрешает двунаправленную передачу данных. ИС ADG3231 обеспечивает преобразование логических уровней 1.65V в 3.6V, и ИС ADG3308 обеспечивает самый широкий диапазон уровней - 1.2V...5.5V с преобразованием вверх или вниз, что позволяет передавать данные в обоих направлениях.
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
|
Part#
Results: 17
| Data Rate (typ) | t Prop Delay (typ) | Bus Enable Time (typ) | VCC 1 (V) | Vcc 2 (V) | ICC1 (Max) | ICC2 (Max) | Pkg | Least # Pins | Temp Range (°C) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||||||
| ADG3123 | 100kbps | 80ns | n/a | Single(+25 to +30) | -5V to -10V | 151µA | 1µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator |
$ |
| ADG3231 | 30Mbps | 4ns | n/a | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 6 | -40 to 85 | Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift |
$ |
| ADG3232 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift |
$ |
| ADG3233 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | MSOP, SOT-23 | 8 | -40 to 85 | Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch |
$ |
| ADG3300 | 50Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 5µA | 5µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator |
$ |
| ADG3301 | 50Mbps | 6ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | SC70 | 6 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator |
$ |
| ADG3308 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator |
$ |
| ADG3304 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 14 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator |
$ |
| ADG3257 | 933Mbps | 100ps | 5ns | 5-3 | n/a | 1µA | n/a | QSOP | 16 | -40 to 85 | High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch |
$ |
| ADG3245 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6) | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
| ADG3246 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 24 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
| ADG3247 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 40 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
| ADG3248 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 |
$ |
| ADG3249 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 0.2mA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch |
$ |
| ADG3241 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch |
$ |
| ADG3242 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch |
$ |
| ADG3243 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch |
$ |
Sorted by Data Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
Назад к началу