RS-232

Спецификации RS-232 предусматривают надёжную передачу данных при скорости до 20Kbits/s на довольно небольшое расстояние (до 15 метров). Современные ИС для интерфейса RS-232 обеспечивают скорость передачи данных до 1Mbps на коротких дистанциях (1.5 метра). Наиболее распространенные области применения RS-232 - это компьютеры и периферия, кабели для мобильных телефонов и диагностические порты. Analog Devices предлагает большой выбор приёмопередатчиков RS-232 для разнообразных систем.

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

Help

  • Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.

  • Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.

  • Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.

  • Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.

  • Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.

Interface, RS-232

Add/Remove Parameters















Part#
Results: 45
Min Pos SupplyData Rate#Tx# RxESD-ProtectionLow Pwr Shutdown# Rx Active in ShutdownIcc Unloaded (max)Price* (1000-4999)
Sort
parameter
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
    
sortDescending sortAscending
Filter by value








 
ADM3312E+2.7460kbps3315 kVYes11mA $1.47
ADM3310E+2.7460kbps3515 kVYes2850µA $1.52
ADM3311E+2.7460kbps3515 kVYes11mA $1.72
ADM3315E+2.7460kbps3315 kVYes1850µA $1.52
ADM3307E+2.71Mbps5315 kVYes11.5mA $1.47
ADM560+3116kbps45---Yes25mA $2.41
ADM561+3116kbps45---Yes05mA $2.41
ADM3101E+3460kbps1115 kVNon/a5mA $0.89
ADM3232E+3460kbps2215 kVNon/a3mA $1.37
ADM1385+3460kbps22---Yes23mA $1.42
ADM3202+3460kbps2215 kVNon/a3mA $1.37
ADM3222+3460kbps22---Yes23mA $1.37
ADM202+4.5120kbps22---Non/a6mA $1.27
ADM203+4.5120kbps22---Non/a6mA $2.79
ADM231L+4.5120kbps22---Non/a13mA $1.21
ADM232L+4.5120kbps22---Non/a13mA $1.27
ADM209+4.5120kbps35---Non/a13mA $2.53
ADM239L+4.5120kbps35---Non/a13mA $2.31
ADM234L+4.5120kbps40---Non/a13mA $1.79
ADM206+4.5120kbps43---Yes013mA $2.31
ADM236L+4.5120kbps43---Yes013mA $2.31
ADM208+4.5120kbps44---Non/a13mA $2.40
ADM238L+4.5120kbps44---Non/a13mA $2.40
ADM211+4.5120kbps45---Yes013mA $1.94
ADM213+4.5120kbps45---Yes213mA $2.40
ADM241L+4.5120kbps45---Yes013mA $2.31
ADM207+4.5120kbps53---Non/a13mA $2.40
ADM222+4.5200kbps22---Yes08mA $1.58
ADM232A+4.5200kbps22---Non/a8mA $1.58
ADM242+4.5200kbps22---Yes28mA $1.58
ADM1181A+4.5230kbps2215 kVNon/a6mA $1.42
ADM202E+4.5230kbps2215 kVNon/a6mA $1.48
ADM206E+4.5230kbps4315 kVYes013mA $2.23
ADM208E+4.5230kbps4415 kVNon/a13mA $2.23
ADM211E+4.5230kbps4515 kVYes013mA $2.32
ADM213E+4.5230kbps4515 kVYes213mA $2.32
ADM207E+4.5230kbps5315 kVNon/a13mA $2.32
ADM3251E+4.5460kbps1115 kVNon/a110mA $2.99
ADM101E+4.5460kbps1115 kVYes11mA $0.78
ADM233L+4.75120kbps22---Non/a13mA $2.79
ADM237L+4.75120kbps53---Non/a13mA $2.31
ADM5180+4.75200kbps08---Non/a5mA $2.75
AD7306+4.755Mbps32---Non/a15mA $7.79
ADM5170+9116kbps80---Yes036mA $2.75
ADM2209E+10.8920kbps61015 kVYes25mA $2.78
Sorted by Min Positive Supply V, then Data Rate
Please scroll down to see more data.
Назад к началу