ADXL180:  Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

The ADXL180 iMEMS® accelerometer is a configurable, single axis, integrated satellite sensor that enables low cost solutions for front and side impact airbag applications. Acceleration data ...More

ADXL180:  Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

Product Description

The ADXL180 iMEMS® accelerometer is a configurable, single axis, integrated satellite sensor that enables low cost solutions for front and side impact airbag applications. Acceleration data is sent to the control module via a digital 2-wire current loop interface bus. The communication protocol is programmable for compatibility with various automotive interface bus standards.

The sensor g range is configurable to provide full-scale ranges from ±50 g to ±500 g. The sensor signal third-order, low-pass Bessel filter bandwidth is configurable at 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, and 800 Hz.

The 10-bit analog-to-digital converter (ADC) allows either 8-bit or 10-bit acceleration data to be transmitted to the control module. Each part has a unique electronic serial number. The device is rated for operation from −40°C to +125°C and is available in a 5 mm × 5 mm LFCSP package.

Features

  • Wide sensor range: 50 g to 500 g
  • Adjustable filter bandwidth: 100 Hz to 800 Hz
  • Configurable communication protocol
    2-wire, current mode bus interface
  • Selectable sensor data resolution: 8 bit or 10 bit
  • Continuous auto-zero
  • Fully differential sensor and interface circuitry
    High resistance to EMI/RFI
  • Sensor self-test
  • 5.0 V to 14.5 V operation
  • 8 bits of user-defined OTP memory
  • 32-bit electronic serial number
  • Dual device per bus option

Diagrams

ADXL180 Functional Block Diagram
ADXL180 Functional Block Diagram

Характеристики

# of Axes 1
Range 50 g to 500 g
Sensitivity 0.125 g/LSB (50 g),1.25 g/LSB (500 g)
Output Type Digital
Typical Bandwidth (kHz) 0.8kHz
Voltage Supply (V) 5 to 14.5
Supply Current (max) 7.7mA
Temp Range (°C) -40 to 125°C
Package CP-16

Посмотреть другие компоненты

ADXL335 - Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer

ADXL345 - Three-Axis, ±2/4/8/16g Digital Accelerometer

Получать уведомление о новинках
Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж