ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer
The ADXL335 is a small, thin, low power, complete 3-axis accelerometer with signal conditioned voltage outputs. The product measures acceleration with a minimum full-scale range of ±3 g. It can ...More
ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer
Product Description
The ADXL335 is a small, thin, low power, complete 3-axis accelerometer with signal conditioned voltage outputs. The product measures acceleration with a minimum full-scale range of ±3 g. It can measure the static acceleration of gravity in tiltsensing applications, as well as dynamic acceleration resulting from motion, shock, or vibration.
The user selects the bandwidth of the accelerometer using the CX, CY, and CZ capacitors at the XOUT, YOUT, and ZOUT pins. Bandwidths can be selected to suit the application, with a range of 0.5 Hz to 1600 Hz for X and Y axes, and a range of 0.5 Hz to 550 Hz for the Z axis.
The ADXL335 is available in a small, low profile, 4 mm × 4 mm × 1.45 mm, 16-lead, plastic lead frame chip scale package (LFCSP_LQ).
ADXL335 Model Options
| Модели | Статус | Корпуса | Pins | Температурный диапазон |
Цена* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
ROHS Compliant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL335BCPZ | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | Ind | - | 02/06/2009 |
E
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| ADXL335BCPZ-RL | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | Ind | - | 11/28/2008 |
E
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| ADXL335BCPZ-RL7 | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | Ind | - | - |
E
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| EVAL-ADXL335Z | Pre-Release | EVALUATION BOARDS | 16 | Ind | $ | - | Y | Обратная связь | Обратная связь |
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close