Цифровое управление питанием
ADP1043 - Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
Микросхемы цифрового управления питанием фирмы ADI предназначены для поставщиков источников питания переменного/постоянного и изолированного постоянного тока. Данные устройства чрезвычайно гибки и оборудованы I2C интерфейсом для возможности передачи основных параметрических данных от системы энергоснабжения и, тем самым, организации принципа Интеллектуального Управления.
Приборы с цифровым управлением питания, хорошо программируемы при помощи средств простого в использовании графического интерфейса (GUI), содержат большое количество возможностей и функций, и способны обслуживать сложные высокоэффективные источники электропитания.
Loading Selection Table Data. Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
|
Part#
Results: 2
| Vin (V) | I2C Interface | EEPROM | Current Share Control | OrFET Control | Housekeeping | Protection | Package | Widest Temp Range (Deg C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||||
| ADM1041A | 5 | Yes | Yes | Analog | Yes | 5*Monitors, ACOK, ACSNS1/2, ALERT, POK, PSON | Internal & External, OTP, OVP, UVP & OCP | QSOP 24 | -40 to +85 |
$ |
| ADP1043 | 3.3 | Yes | Yes | Analog & Digital | Yes | ACSNS, FLAGIN, PGOOD1, PGOOD2, PSON | Internal & External, OTP, OVP, Programmable, UVP & OCP | LFCSP 32 | -40 to +85 | ** |