ADP1610:  1.2 MHz DC-DC Step-Up Switching Converter

The ADP1610 is a dc-to-dc step-up switching converter with an integrated 1.2 A, 0.2 Ω power switch capable of providing an output voltage as high as 12 V. With a package height of less that 1.1 mm, ...More

ADP1610:  1.2 MHz DC-DC Step-Up Switching Converter

Product Description

The ADP1610 is a dc-to-dc step-up switching converter with an integrated 1.2 A, 0.2 Ω power switch capable of providing an output voltage as high as 12 V. With a package height of less that 1.1 mm, the ADP1610 is optimal for space-constrained applications such as portable devices or thin film transistor (TFT) liquid crystal displays (LCDs).

The ADP1610 operates in pulse-width modulation (PWM) current mode with up to 92% efficiency. Adjustable soft start prevents inrush currents at startup. The pin-selectable switching frequency and PWM current-mode architecture allow excellent transient response, easy noise filtering, and the use of small, cost-saving external inductors and capacitors.

The ADP1610 is offered in the Pb-free 8-lead MSOP and operates over the temperature range of −40°C to +85°C.

Features

  • Fully Integrated 1.2 A , 0.2 Ω, Power Switch
  • Pin-selectable 700 kHz or 1.2 MHz PWM Frequency
  • 92% Efficiency
  • Adjustable Output Voltage up to 12 V
  • 3% Output Regulation Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Input Undervoltage Lockout
  • MSOP 8-lead Package

Diagrams

ADP1610 Diagram
Functional Block Diagram for ADP1610

Характеристики

Package 8-MSOP
Product Description 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch
Input Voltage Range (Vcc) 2.5 to 5.5 V

Посмотреть другие компоненты

ADP3650 - Dual Bootstrapped, 12V MOSFET Driver with Output Disable

ADP5501 - Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input

ADP5520 - Backlight Driver with I/O Expander

ADP5588 - Keypad I/O Expander

Получать уведомление о новинках
Part# Input Voltage Range (Vcc) Vout Adjust Options Iout (max) (mA) Switching Frequency (MHz) Package Price* (1000-4999)
ADM8843 2.6 to 5.5V - 20 1.5 16-LFCSP $0.50
ADM8845 2.6 to 5.5V - 30 - 16-LFCSP $0.71
ADP1610 2.5 to 5.5 V Vin to 12 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.12
ADP1611 2.5 to 5.5 V Vin to 20 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.20
ADP1653 2.75 to 5.5 V - 500 1.2 16-LFCSP $1.47
ADP5520 2.27 to 5.5 V - 30 1 - $1.66

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж