Преобразователи напряжения на переключающихся конденсаторах

Схемы умножения напряжения на переключаемых конденсаторах применяются для получения более высокого напряжения из низкого, конденсаторы используются как элементы, в которых сохраняется энергия. Таким образом из напряжения 5В можно получить 10В или 15В. Такая возможность очень полезна для многих низковольтных систем, например, портативных компьютеров, кабелей мобильных телефонов и дисплеев мобильных телефонов. Analog Devices предлагает много современных ИС с переключаемыми конденсаторами, например, ИС для интерфейса RS232, работающие при напряжении питания 3V (при этом напряжение увеличивается в три раза). ИС имеет режим экономии электроэнергии, что увеличивает эффективность использования энергии, и мощный зарядовый насос для питания дисплея мобильного телефона.

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

Help

  • Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.

  • Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.

  • Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.

  • Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.

  • Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.

Sw Capacitor Converters (Inductorless DC-DC Converters)

Add/Remove Parameters













Part#
Results: 7
Input Voltage (V)Vout Preset (V)Iout Power Efficiency (%)Supply Current (max)BoostInverterPrice* (1000-4999)
Sort
parameter
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
Filter by value


      
ADM6601.5 - 7-Vin or 2*Vin100mA804.5mAYY $1.82
ADM86601.5 - 7-Vin100mA804.5mA---Y $1.92
ADM88281.5 - 5.5-Vin25mA991mA---Y $0.76
ADM88291.5 - 5.5-Vin25mA991mA---Y $0.76
ADM88322.6 - 3.6+5.1/+15.3/-10.35mA90400µAYY $2.02
ADM88392.6 - 3.6+5/+15/-158mA82500µAYY $1.92
ADP36053-6v-3v/adj120mAn/a6mA---Y $1.50
Sorted by Input Voltage
Please scroll down to see more data.
Назад к началу