Контроллеры импульсных преобразователей
ADP1043 - Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
Контроллеры импульсных блоков питания ADP3025 и ADP3026 предназначены для применения в компьютерах-ноутбуках. Эти ИС позволяют из напряжения батареи или сетевого адаптера получить набор напряжений питания для системы. Они обеспечивают высокую точность и защиту от короткого замыкания, в них имеется встроенный датчик тока, что снижает стоимость и повышает эффективность.Другие особенности - программируемый "мягкий" старт, сигнал низкого напряжения питания, встроенная защита от повышенного или пониженного напряжения.
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
|
Part#
Results: 7
| Vin Range | Pwr Stage Vin | Vout Adj Options | Multi-Output | Shutdown Current | Supply Current (max) | Switching Frequency | Iout (max) | Synchronous | Step Down | Step Up | Pkg | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||||
| ADP1621 | 2.9V-5.5V | As Low As 1V | Lossless ISens@<30V Vout, Resistor ISens@>30V | No | 10µA | 3mA | 100 KHz - 1.5 MHz | - | No | No | Yes | MSOP-10 |
$ |
| ADP1821 | 3.7V-5.5V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 10µA | 2mA | 300 kHz -600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | QSOP-16 |
$ |
| ADP1822 | 3.7V-5.5V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 10µA | 2mA | 300 kHz-600 kHz; Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | QSOP-24 |
$ |
| ADP1823 | 3.7V-20V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | Yes | 20µA | 3mA | 300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | No | LFCSP-32 |
$ |
| ADP1828 | 3.0V-18V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | No | 15µA | 3mA | 300 kHz to 600 kHz | - | Yes | Yes | No | QSOP-20 |
$ |
| ADP1829 | 3.0V-18V | 1V-24V | 0.6V to 85% PwrStgVin | Yes | 20µA | 3mA | 300 kHz-600 kHz, Sync up to 1 MHz | 20A | Yes | Yes | - | LFCSP-32 |
$ |
| ADP1864 | 3.15V-14V | 3.15V-14V | 0.8V to Vin | No | 15µA | 350µA | 580 kHz | 5A | No | Yes | No | TSOT-6 |
$ |
Please scroll down to see more data.
Назад к началу