Дифференциальные усилители

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

ADL5321 - Радиочастотный драйвер усилитель с частотами от 2,3 ГГц до 4,0 ГГц

ADA4939-1 - Дифференциальный драйвер АЦП с низким уровнем искажений

ADA4939-2 - Ultralow Distortion Differential ADC Driver

Получать уведомление о новинках More

Начиная с AD8138, первого промышленного дифференциального усилителя, компания Analog Devices разработала широкий спектр устройств данного класса. Поэтому если вы хотите запитать дифференциальный вход АЦП или получить или принять сигнал, при работе с кабелем большой длины, ADI может предложить вам дифференциальные усилители, наилучшим образом соответствующие вашей задаче

Бесплатно скачать симулятор программы SPICE для компонентов ADI.

Таблицы для выбора компонентов на этой странице:

Loading Selection Table Data, Please wait...