Микромашинные датчики iMEMS
Акселерометры iMEMS®
Гироскопы iMEMS® 
Аналоговые/цифровые датчики температуры
Цифровые датчики температуры
  Все категории
продуктов
Центр разраБотки
  Разрешения/
Применения
Купить через интернет

Гироскопы iMEMS®

Описание
Гироскопы iMEMS фирмы Analog Devices являются представителями семейства датчиков движения Motion Signal Processing™. Гироскопы iMEMS являются более надежными, экономичными, удобными в применении, компактными, дешевыми и обеспечивают более высокую точность, чем любые другие гироскопы аналогичного класса. В гироскопах iMEMS на одном кристалле интегрированы механические датчики со схемами обработки сигналов.

Гироскопы фирмы Analog Devices созданы по уникальной технологии iMEMS, на основе которой фирмой изготовлено и поставлено заказчикам более 200 миллионов датчиков для систем безопасности и других бытовых и промышленных систем. Эта технология позволяет производить надежные, высококачественные датчики с низкой стоимостью. За счет совмещения механических элементов датчика со схемами обработки сигналов на одном кристалле, продукция iMEMS обеспечивает высокую точность и надежность.

View Selection Tables on this Page:   


iMEMS® Gyroscopes
ADIS Gyroscopes


iMEMS® Gyroscopesback to top
   

Part#RangeSensitivityTypical Bandwidth (kHz)Noise Density (°/s/rtHz)NonlinearityTemp SensorVoltage ReferenceVoltage Supply (V)Supply Current (max)Temp Range (°C)Price* (1000 pcs.)
Sort Parameter:                              
ADXRS150+/- 150 °/s12.5mV/°/s20.050.1% of FSYesYes4.75 to 5.256mA-40 to 85°C$30.36
ADXRS300+/ - 300 °/s5mV/°/s20.10.1% of FSYesYes4.75 to 5.256mA-40 to 85°C$30.36
ADXRS401+/- 75 °/s15mV/°/s20.050.1% of FSYesYes4.75 to 5.256mA-40 to 85°C$22.77
ADXRS610+/-300 °/s6 mv/°/s 20.050.1% of FSYes-4.75 to 5.253.5mA-40 to 105°C $30.36
ADXRS612+/- 250 °/s7 mV/°/s20.050.1% of FSYesNo4.75 to 5.253.5mA-40 to 105$30.36
ADXRS613+/- 150 °/s12.5mV/°/s30.04-Yes-4.75 to 5.255mA-40 to 105°C $22.26
ADXRS614+/- 50 °/s 25 mV/°/s 20.040.1% of FSYesYes4.75 to 5.253.5mA-40 to 105°C $30.36

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

** Bandwidth is User Selectable

ADIS Gyroscopesback to top
   

Part#Product DescriptionRangeSensitivityTypical Bandwidth (kHz)Noise Density (°/s/rtHz)Voltage Supply (V)Supply Current (max)Temp Range (°C)PackagePrice* (1000 pcs.)
Sort Parameter:                            
ADIS16060Wide Bandwidth Digital Output Gyro+/- 80 °/s0.0122 °/s/LSB10.044.75 to 5.256.5mA-40 to 105°C 8mm x 8mm LGA$35.37
ADIS16080Digital Output Gyro +/- 80 °/s0.098 °/s/LSB0.040.054.75 to 5.257mA-40 to 858mm x 8mm LGA$35.37
ADIS16100Digital Output Gyro+/-300 °/s0.244 °/s/LSB0.040.14.75 to 5.257mA-40 to 858mm x 8mm LGA$35.37
ADIS16120Low Noise Gyro+/ - 300 °/s0.2 °/s/mV0.320.0154.75 to 5.2595mA-40 to 8536 mm x 42 mm Mod$636.55
ADIS16130Digital Output High Precision Gyro+/- 250 °/s0.000042 °/s/LSB 0.30.01254.75 to 5.2573mA-40 to 85°C36 mm x 44 mm Mod$504.99
ADIS16250Programable Gyro+/- 80 to +/- 320 °/s0.018 °/s/LSB0.050.054.75 to 5.2518mA-40 to 8511.1 mm x 11.1mm LGA$42.48
ADIS16251Programable Gyro+/- 20 to +/- 80 °/s 0.004 °/s/LSB0.050.054.75 to 5.2518mA-40 to 85°C11.1 mm x 11.1mm LGA$42.48
ADIS16255Programable Gyro w/ Temp Compensation+/- 80 to +/- 320 °/s0.018 °/s/LSB0.050.054.75 to 5.2518mA-40 to 8511.1 mm x 11.1mm LGA$56.57
ADIS163506 DoF Sensor (room temp CAL) +/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB0.350.054.75 to 5.2533mA-40 to 85°C23 mm x 23 mm x 23 mm Mod$278.30
ADIS163546 DoF Sensor (-20 to 70C CAL) +/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB0.350.054.75 to 5.2533mA-40 to 85°C23 mm x 23 mm x 23 mm Mod$325.86
ADIS163556 DoF Sensor (-40 to 85C CAL+/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB0.350.054.75 to 5.2533mA-40 to 85°C23 mm x 23 mm x 23 mm Mod$363.31

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.