Фирма ADI поставляет большой набор линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO). Наши стабилизаторы семейства anyCAP™ стабильно работают с любым конденсатором хорошего качества емкостью от 0.47мкФ. Стабилизаторы имеют высокую точность, поставляются в корпусах SOT-23 и имеют дополнительные функции, такие как температурная защита, ограничение безопасного тока и режим отключения, позволяющий минимизировать энергопотребление. Стабилизаторы Analog Devices выпускаются с фиксированным или с регулируемым выходным напряжением, рассчитаны на выходной ток до 1.5A, падение напряжение на стабилизаторе - от 80мВ. Для облегчения процесса выбора имеется параметрический поиск.
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.