|
|
 |
 |
Описание |
 |
 |
Цифровые ключи фирмы ADI являются самым гибким решением для преобразования логических уровней. Преобразователи семейства ADG3241 позволяют напрямую связать логику с питанием 3.3V и 1.8V, при этом специальный вывод SEL разрешает двунаправленную передачу данных. ИС ADG3231 обеспечивает преобразование логических уровней 1.65V в 3.6V, и ИС ADG3308 обеспечивает самый широкий диапазон уровней - 1.2V...5.5V с преобразованием вверх или вниз, что позволяет передавать данные в обоих направлениях.
|
 |
 |
 |
 |

|
| | | | | | | | | | | | | ADG3123 | 100kbps | 80ns | n/a | Single(+25 to +30) | -5V to -10V | 151µA | 1µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator | $2.33 | | ADG3231 | 30Mbps | 4ns | n/a | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 6 | -40 to 85 | Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.43 | | ADG3232 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.53 | | ADG3233 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | MSOP; SOT-23 | 8 | -40 to 85 | Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch | $0.57 | | ADG3300 | 50Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 5µA | 5µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $1.62 | | ADG3301 | 50Mbps | 6ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | SC70 | 6 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $0.47 | | ADG3308 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP; TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $1.62 | | ADG3304 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP; TSSOP | 14 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $0.97 | | ADG3257 | 933Mbps | 100ps | 5ns | 5-3 | n/a | 1µA | n/a | QSOP | 16 | -40 to 85 | High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch | $0.60 | | ADG3245 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5; Single(+2.3 to +3.6) | n/a | 1µA | n/a | CSP; TSSOP | 20 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.72 | | ADG3246 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP; TSSOP | 24 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.75 | | ADG3247 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP; TSSOP | 40 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.99 | | ADG3248 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 | $0.57 | | ADG3249 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 0.2mA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch | $0.57 | | ADG3241 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch | $0.44 | | ADG3242 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch | $0.57 | | ADG3243 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch | $0.57 |

|
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
|  | |
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
|
| Sorted by Data Rate (Ascending) |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|